Tasselli Mungo®

Le soluzioni Mungo® comprendono tasselli in metallo, ancoranti chimici, tasselli in nylon, fissaggi per pannelli isolanti ed altri prodotti speciali per l’impiego nell’acciaio, nei metalli, nell’edilizia, nelle costruzioni in legno, nelle coperture delle facciate, nel cartongesso e negli impianti elettrici e sanitari.

  • Prodotti in metallo
  • Caratteristiche
Mungo Prodotti in metallo

Tra le soluzioni più comuni all’interno della gamma Mungo ci sono i tasselli in acciaio, utilizzati in applicazioni come le costruzioni in acciaio, i profili, le macchine, le sottostrutture, le scaffalature alte, le canaline per cavi, le ringhiere e le costruzioni in legno. I progettisti possono scegliere di utilizzare i tasselli in acciaio con diversi materiali come calcestruzzo, pietra compatta o roccia con differente resistenza. È necessario realizzare un preforo.

Mungo Prodotti in metallo
  • m1t, m1t-C, m1tr, per calcestruzzo C20/25-C50/60
    • Rivestimento in zinco con elevata resistenza alla corrosione, min. 1.000 alla prova in nebbia salina, oppure realizzati in INOX 316 (A4)
    • Omologati in Europa, ETA Opzione 1 (Benestare Tecnico Europeo)
    • Ampia possibilità di impiego, sia per calcestruzzo fessurato e non fessurato oppure in zone sismiche
    • Elevata resistenza al fuoco, fino alla classe F120
    • Distanze minime dal bordo e fra gli interassi
    • Nove dentini incrementano l’attrito nel foro
  • m2, m2-C, m2r, per calcestruzzo C20/25
    • Disponibili con rivestimento Greentec®, zincati a caldo oppure realizzati in INOX AISI 316 (A4)
    • Omologati in Europa, ETA Opzione 7
    • Omologati per calcestruzzo non fessurato
    • Adatti a sollecitazioni più elevate con incremento della sicurezza, grazie al design migliorato che permette un’espansione ottimizzata della fascetta
    • Elevata resistenza alle sollecitazioni di taglio e al momento flettente per il montaggio a distanza di sicurezza
    • Processo d’installazione semplificato
    • Raggiungimento rapido della coppia di serraggio

  • Prodotti chimici
  • Caratteristiche
Mungo Prodotti chimici

I prodotti chimici ed i relativi accessori vengono utilizzati per la pulizia e la preparazione dei prefori prima dell’installazione degli ancoranti. Consigliamo di utilizzare la resina più adatta in funzione delle diverse proprietà della stessa, dell’ambiente e delle temperature di installazione, del materiale e delle specifiche sollecitazioni o resistenze richieste. Tutti questi prodotti garantiscono un’installazione permanente e sicura della vostra applicazione nelle costruzioni in acciaio e in legno, nelle coperture delle facciate, nelle canaline per i cavi, nelle ringhiere, nelle scaffalature alte, nelle macchine, nelle scale, nelle passerelle, nelle tettoie, nei corrimani o nelle mensole. I clienti possono inoltre scegliere la resina più adatta in funzione del materiale come calcestruzzo C20/25, mattoni forati, cemento alleggerito, mattoni, arenaria artificiale, pietra compatta o roccia.

Mungo Prodotti chimici
  • Omologati in Europa, ETA Opzione 1
  • Omologati per calcestruzzo fessurato e non fessurato o per l’impiego in zone sismiche
  • Omologati ETA per connessione con ferro d’armatura post-installato
  • Esenti da composti organici volatili (COV) secondo la normativa Svizzera
  • Documentati con rapporto di prova LEED
  • Certificati per impianti di acqua potabile
  • Adatti per applicazioni con elevate sollecitazioni
  • Per applicazioni in interni (ancorante zincato) e in esterni (ancorante in INOX)

  • Prodotti in nylon
  • Caratteristiche
Mungo Prodotti in nylon

I tasselli in nylon, i tasselli per facciate, i tasselli per ponteggi e i tasselli a chiodo sono ideali per essere installati in materiali morbidi o duri come calcestruzzo C20/25, cemento alleggerito, arenaria artificiale, pietra compatta, roccia, mattoni forati o gesso. Per l’installazione di quadri, lampade, staffe, profili, sottostrutture, interruttori elettrici e binari elettrificati consigliamo l’impiego di tasselli in nylon prodotti utilizzando poliammide PA6 di elevata qualità. Per l’installazione di facciate, sottostrutture di tetti, facciate ventilate, pannelli isolanti, sottostrutture, profili, armadi o cassette postali consigliamo l’impiego di tasselli per facciate. Per il montaggio di ponteggi per facciate, ponteggi per arrampicate o cavi di tensionamento suggeriamo invece di utilizzare tasselli per ponteggi.

Mungo Prodotti in nylon
  • Tasselli in nylon:
    • Adatti per la maggior parte dei materiali da costruzione
    • La protezione antiurto impedisce che l'espansione del tassello avvenga durante l'inserimento
    • Sistema anti-rotazione che blocca immediatamente il tassello durante l’espansione
    • Gli intagli a M garantiscono l’espansione radiale durante l’inserimento della vite
    • Il tassello non si spezza durante l’inserimento nel foro
    • Per applicazioni in interni e in esterni

  • Tasselli per facciate:
    • Benestare Tecnico Europeo ETAG 020, per applicazioni multifunzionali per sistemi non strutturali(MQL, MB, MBR)
    • Resistenza al fuoco classe F90 per sottostrutture di facciate
    • Sistema anti-rotazione
    • La protezione antiurto impedisce che l'espansione del tassello avvenga durante l'inserimento
    • Fissaggio passante

  • Fissaggi per pannelli isolanti
  • Caratteristiche

I fissaggi per pannelli isolanti (con o senza chiodo) sono la soluzione ideale per l’installazione in materiali come calcestruzzo C20/25, cemento alleggerito, mattoni, arenaria artificiale e mattoni forati. Con questi prodotti è possibile risolvere problemi di fissaggio con materiali isolanti morbidi, materiali isolanti resistenti alla compressione, lane minerali, lane di vetro, pannelli in lana di legno, materiali compositi per l’isolamento termico, pannelli rigidi in schiuma di poliuretano o polistirolo.

Mungo Fissaggi per pannelli isolanti

Fissaggi per pannelli isolanti, con chiodo (plastica/acciaio)

  • Benestare Tecnico Europeo ETAG 014 - A, B, C
  • Omologati per il fissaggio di sistemi di isolamento termico a cappotto
  • Composti da tassello ad espansione con disco di supporto e chiodo di espansione con testa speciale
  • In combinazione con le rondelle MDD-VZ in combinazione con le rondelle
  • Realizzati in materiale antiurto
  • Fissaggio passante

Fissaggi per pannelli isolanti, senza chiodo

  • Nessuna perdita termica
  • Realizzati in materiale antiurto
  • Installazione rapida
  • Fissaggio passante

  • Prodotti speciali
Mungo Prodotti speciali

Siete anche alla ricerca di prodotti per il fissaggio semplice e veloce del cartongesso, dei pannelli in truciolare, del gesso o del cemento alleggerito? Le nostre soluzioni per queste tipologie di prodotto comprendono Jet Plug, ancore a molla, tasselli Easy-Fix e ancore a bilancere.