EJOT SHEETtracs® – Assemblaggio sicuro per le lamiere sottili

Più è sottile una lamiera, maggiormente problematica è la formatura di una madrevite nei prefori della stessa per poter realizzare collegamenti rimovibili affidabili.

SHEETtracs® è una vite autoformante per l’assemblaggio in prefori realizzati in lamiere di spessore inferiore a 1,5mm. Grazie a questa innovativa soluzione in produzione possono essere utilizzate lamiere sempre più sottili e leggere, ad esempio nell’industria del bianco, permettendo quindi di risparmiare sui costi totali.

SHEETtracs assemblaggio sicuro per le lamiere sottili

La caratteristica che rende unica la vite SHEETtracs® è la particolare geometria della filettatura. L’angolo del filetto asimmetrico a 45º (30º/15º) riduce al minimo lo spostamento del materiale permettendo così di formare una madrevite più resistente nelle lamiere sottili. Questo si traduce in un’elevata coppia di strappamento e, conseguentemente, in un processo di assemblaggio più sicuro. All’estremità conica della vite l’angolo del filetto è invertito per formare un’imbutitura nella direzione di avvitamento.

 SHEETtracs assemblaggio sicuro per le lamiere sottili

La sezione non circolare della zona autoformante della filettatura garantisce il centraggio e semplifica il processo di avvitamento.

SHEETtracs assemblaggio sicuro per le lamiere sottili

Il processo di assemblaggio delle viti SHEETtracs® avviene in tre fasi distinte: inserimento, formatura della filettatura, serraggio.

Le viti SHEETtracs® possono essere serrate e disserrate più volte. Queste viti sono disponibili in diametri da 3 a 6 mm.

Caratteristiche:

  • Collegamento filettato ad alta resistenza
  • Processo di assemblaggio sicuro grazie alla precisione di allineamento ed al ricoprimento della filettatura
  • Madrevite robusta formata durante l’assemblaggio con elevate resistenza allo strappamento
  • Elevata resistenza alle vibrazioni