Tox Dübel - innovative Produkte und kompetente Lösungen im Bereich der Befestigungstechnik

Der „rote Allzweckdübel“ hat Tox bekannt gemacht: Auf dem Gebiet der Allzweckdübel sind sie führend - NEU sind die Tox-Dübel auch bei Bossard verfügbar. Das umfassende Sortiment - von Hohlraumdübeln, Spreizdübeln, Schwerlastankern, Sanitär- und Rahmendübeln bis hin zu Dämmstoffbefestigungen - ist konsequent auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet.


verschiedene Tox Dübel




Allzweckdübel von Tox

 

     Hält in fast allen Baustoffen

     Spreizt in Vollstein

     Verknotet in Hohlräumen

  • DECO
  • TRI
  • TRIKA
  • E-Shop

Tox Allzweckdübel DECO weissEigenschaften

  • Schrauben lassen sich durch die besondere Geometrie sehr leicht eindrehen
  • Dübelkappe schützt die Oberfläche und verhindert ein Tieferrutschen ins Bohrloch
  • Abtrennbare Dübelkappe

 

Beschreibung und Einsatzbereich

  • Allzweckdübel für nahezu alle Baustoffe
  • 4-fach geteilter Spreizkörper mit Dübelkappe für eine gleichmäßige Kraftverteilung
  • Drehsicherungen am Dübelhals und Drehflügel am Dübelkörper verhindern das Mitdrehen im Baustoff

 

Tox Allzweckdübel TRI rotEigenschaften

  • Hält in fast allen Baustoffen
  • Das Original seit 1973
  • Verknotet oder spreizt automatisch je nach Baustoff
  • Vor- und Durchsteckmontage

 

Beschreibung und Einsatzbereich

  • Allzweckdübel für nahezu alle Baustoffe geeignet
  • 3-fach geteilter Dübelkörper ohne Dübelkappe
  • Drehsicherungen am Dübelhals und Drehflügel am Dübelkörper verhindern das Mitdrehen im Baustoff

 

Tox Allzweckdübel TRIKA weissEigenschaften

  • Dübelkappe schützt die Oberfläche und verhindert ein Tieferrutschen ins Bohrloch
  • Hält in fast allen Baustoffen
  • Geeignet für Vorsteckmontage

 

Beschreibung und Einsatzbereich

  • Allzweckdübel für nahezu alle Baustoffe geeignet
  • 3-fach geteilter Dübelkörper mit Dübelkappe
  • Drehsicherungen am Dübelhals und Drehflügel am Dübelkörper verhindern das Mitdrehen im Baustoff

 

TOX Allzweckdübel im E-Shop

Alle technischen Details sowie Abmessungen finden Sie in unserem E-Shop >>>



Aqua Stop Pro Allzweck-Dichtdübel

 

     Für dichte Bohrlöcher - ohne Silikon!

     Abdichtende Dübel für alle Befestigungsprojekte im Nassbereich

  • Vorteile
  • Beschreibung und Einsatzgebiet
  • E-Shop

Allzweck-Dichtdübel Aqua Stop ProVorteile

  • Spezial HDPE-Material: Keine Veränderung der Materialeigenschaften bei Kontakt mit Wasser
  • Doppel-Dichtlippen für optimale Abdichtung zwischen Dübel und Baustoff ohne den Einsatz von Silikon
  • Optimierte Allzweckgeometrie zur Vereinfachung der Verknotung
  • Kragenbund schützt die Fliese bei der Montage
  • Acht Keildrehsicherungen am Dübel verhindern das Mitdrehen im Bohrloch
  • Schraube aus nichtrostendem Stahl verhindert unschöne Rostbildung

 

Allzweck-Dichtdübel Aqua Stop Pro

Beschreibung und Einsatzbereich

  • Die abdichtende Funktion des Aqua Stop Pro mit zugehöriger Schraube ist in Anlehnung an ETAG 022 und der DIN 18534 unabhängig geprüft und für den Einsatz in den Wassereinwirkungsklassen W0- bis W3- geeignet.
  • Abdichtender Allzweckdübel für Befestigungen an gefliesten Wänden und Böden in privaten und gewerblichen Räumen wie Bädern, Duschen, Küchen usw.
  • Dübel aus hochfestem und beständigem HDPE Spezialkunststoff
  • Zur Befestigung in gefliesten Bereichen in Badezimmern: z.B. von Duschstangen, Seifenschalen, Handtuchhaltern, Badewannengriffen usw.

 

Allzweck-Dichtdübel Aqua Stop Pro

TOX Aqua Stop Pro im E-Shop

Alle technischen Details sowie Abmessungen finden Sie in unserem E-Shop >>>

Barracuda Spreizdübel

 

     30% höhere Haltewerte als andere Spreizdübel

     Mehrere aktive Drehsicherungen

     100% Nylon

  • Eigenschaften
  • Beschreibung und Einsatzgebiet
  • E-Shop

Spreizdübel Barracuda grauEigenschaften

  • Bis zu 30% höhere Haltewerte als andere Spreizdübel
  • Mehrere aktive Drehsicherungen
  • Auch für Spanplattenschrauben geeignet
  • Hoher Materialanteil für hohe Haltewerte
  • Sichere Schraubenführung
  • 100% Nylon
  • Der fexible Dübelhals passt sich dem Bohrloch an

 

 

Spreizdübel Barracuda grau

Beschreibung und Einsatzbereich

Kein lästiges Mitdrehen bei der Montage der Schraube – das verspricht der Barracuda. Er beisst sich regelrecht im Bohrloch fest. Möglich macht dies die neuartige 4-Flossen-Technologie. Gegenüber herkömmlichen Spreizdübeln verfügt der Baracuda über vier statt nur zwei Flossen.

Darüber hinaus besitzt er einen fexiblen Dübelhals, der sich auch ungenauen oder ovalen Bohrlöchern ideal anpasst. Zusätzlich garantiert der Dreh-Stop am Dübelhals einen perfekten Sitz.

Hergestellt aus hochwertigem Nylon erzielt der Barracuda rund 30 Prozent bessere Haltewerte als viele Mitbewerber in Beton und Vollstein. Und das in jeder Grösse.

 

Spreizdübel Barracuda grau

TOX Barracuda im E-Shop

Alle technischen Details sowie Abmessungen finden Sie in unserem E-Shop >>>


Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS)

 

Der Markt für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) wächst auf hohem Niveau kontinuierlich – unterstützt durch Fördermassnahmen zur Energieeinsparung. Die Materialeigenschaften der verschiedenen WDV-Systeme ermöglichen eine hohe Dämmwirkung, allerdings bedingen diese geringe Haltekräfte für nachträgliche Befestigungen. TOX hat dazu sechs Befestigungslösungen für leichte, mittlere und schwere Lasten entwickelt: von der Hausnummer bis zur Markise. Als erster Hersteller bietet TOX dem Handel ein flexibles WDVS-Konzept für den PoS an: Regalplatzierung mit Farbleitsystem und Projektfinder, Display und Zweitplatzierung.


  • Thermo Plus
  • Thermo Proof
  • Thermo Proof Mini
  • Thermo Proof Plus

Die TOX Dämmstoffdübel Thermo und Thermo Plus eignen sich für die Befestigung von leichten Lasten wie Briefkästen oder Schildern in festem Dämmmaterial.

 

Eigenschaften

  • Verhindert Wärmebrücken im Baustof
  • Keine Druckbelastung auf die Fassade
  • Die patentierte Dübelkonstruktion verdichtet die Dämmschicht und erzeugt so starken Halt
  • Passender SW12-Bit liegt jeder Verpackung bei
  • Für Stock- und Holzschrauben geeignet

 

Beschreibung und Einsatzbereich

  • Für Leichtbefestigungen in WDVS
  • Dämmstoffdübel mit grobem, konischem Gewinde und Flachkopf
  • Mit Innensechskantantrieb (SW12)
  • Aufnahme für Holzschrauben Ø 8,0 - 10,0 mm und Stockschraube M8 - M10

 

Alle technischen Details sowie Abmessungen finden Sie in unserem E-Shop >>> 

 

Für die Befestigung von schweren Lasten wie Klimageräten, Markisen, Satellitenanlagen und Wärmepumpen bietet TOX den Thermo Proof an. Das Abstandsmontagesystem ist bauaufsichtlich für Befestigungen in Dämmstoffdicken bis 300 mm zugelassen. 

 

Eigenschaften

  • Schwerlast-Abstandsmontage bei WDVS, Klinker oder auf Flachdächern
  • Aqua-Stop schützt effektiv vor Verrottung der Fassade durch Feuchtigkeit
  • Edelstahl verhindert unschöne Rostflecken
  • Bauaufsichtliche Zulassung
  • Nahezu kein Energieverlust

 

Beschreibung und Einsatzbereich

Thermo Proof ist ein Schwerlast-Abstandsmontagesystem für wärmegedämmte Fassaden (WDVS) bestehend aus:

  • Iso Spacer mit grosser Auflagefläche und SW24 Antrieb für eine bessere Kraftübertragung
  • Aqua-Stop Spezial Dichtmittel für den Aussenbereich, inkl. Dosierspritze; 80ml Inhalt
  • Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl in A4 Qualität; M12 Gewinde; Länge 300mm oder 400mm
  • Statikmischerverlängerung für tiefere Bohrlöcher

 

Alle technischen Details sowie Abmessungen finden Sie in unserem E-Shop >>> 

 

Der Thermo Proof Mini ist ein Abstandsmontagesystem für leichte bis mittlere Lasten zur Befestigung von z. B. Fallrohren, Schilder, Jalousienführungen, Briefkästen usw.

Der neue TOX Thermo Proof Mini ist das Multitalenttalent für leichte bis mittlere Lasten von 15 bis 40 kg. Das Abstandsmontagesystem überbrückt Dämmstärken von 50 bis 200 mm und leitet die Last in den Untergrund. Der TOX Thermo Proof Mini ist besonders geeignet für Beleuchtungskörper, Jalousieführungen oder Rollladenkästen.

 

Eigenschaften

  • Speziell auch für weiche Dämmstoffen wie z. B. Steinwolle
  • Für Dämmstoffstärken von 50-200 mm
  • Variable Anschlussmöglichkeiten (M10 Aussengewinde, M6 Innengewinde oder Schrauben mit Ø 3-5 mm)
  • Keine Wärmebrücke
  • Keine Druckbelastung auf die Fassade
  • Schlanke Kopfgeometrie für unsichtbare Befestigungen

 

Beschreibung und Einsatzbereich

  • Thermo Proof Mini M8/120 für Dämmstoffstärken von 50-120 mm
  • Thermo Proof Mini M8/200 für Dämmstoffstärken von 50-200 mm
  • Bei Verwendung mit Montagegewindestift M10 Befestigung von z.B. Fallrohrschellen
  • Bei Verwendung ohne Montagegewindestift Befestigung von Anbauteilen mit Gewindeschrauben M6
  • Bei Verwendung ohne Montagegewindestift und Barracuda 5/25 Befestigung von Anbauteilen mit Schrauben Ø 3 - 5 mm

 

Alle technischen Details sowie Abmessungen finden Sie in unserem E-Shop >>> 

 

Befestigungen an Aussenwänden mit Dämmschicht sind heikel. Vor allem, wenn es um die Anbringung schwererer Gegenstände geht. Denn durch das Verletzen des millimeterdünnen Putzbelags kann Wasser eindringen und sich in der Dämmung sammeln. Mit dem neuen Thermo Proof Plus hat TOX eine einfache, zuverlässige sowie rostfreie Lösung für dieses Problem entwickelt. 

 

Eigenschaften

  • Variabler 10er- und 12er-Gewindestangenanschluss
  • Einzige bauaufsichtlich zugelassene Abstandsbefestigung mit M10-Gewindeanschluss (wie z.B. für französische Balkone)
  • Bis zu 250% mehr Power als Wettbewerbsprodukte
  • Für alle Abstandsmontagen zugelassen
  • Praktisch kein Energieverlust und keine Wärmebrücken durch Edelstahl A4
  • Für Dämmungen bis 320 mm

 

Beschreibung und Einsatzbereich

Durch die universelle Nutzung des M10-und M12-Gewindeanschlusses eignet sich der Thermo Proof Plus (ø 16 mm) für die klassischen Abstandbefestigungen wie Markisen und Vordächer, aber insbesondere auch dort, wo üblicherweise nur M10er-Gewindeanschlüsse verwendet werden. Der im Set befindliche Aqua-Stop schützt die teure Fassade optimal vor Schimmel und Verrottung durch eindringende Nässe. Für alle bauaufsichtlich zugelassenen Abstandsmontagen mit M10-und M12-Gewindeanschluss ist der Thermo Proof Plus die perfekte Lösung!

 

Energieverbrauch

Neben den Vorteilen in puncto Montage, Stabilität und Feuchtigkeitsschutz zeichnet sich der Thermo Proof Plus durch einen Wärmedurchgangskoeffizienten von gerade einmal 0,01 W/K aus. Heisst: Ein möglicher Energieverlust durch den Eingriff in das WDVS spielt sich im minimalsten Bereich ab.

 

 

Alle technischen Details sowie Abmessungen finden Sie in unserem E-Shop >>>