Per evitare che il trattamento possa staccarsi durante l'avvitamento, deve essere prevista una svasatura all'imbocco della madrevite. Nytemp®, a causa dell'elevata temperatura di rivestimento, può essere applicato solamente su particolari filettati grezzi, fosfatati o in acciaio inossidabile.
Maggior sicurezza per le viti con pretrattamento TufLok® / Nytemp® a punto. Sigillatura delle filettature con pretrattamento TufLok® / Nytemp® circolare. Inserimento della vite facilitato grazie ai filetti liberi. Sotto la testa della vite rimangono privi di trattamento circa due filetti.
Particolari filettati da M1 a M68. Lunghezze fino a 220 mm. Dadi da M5 a M12.
TufLok® a punto
- Colore blu
- Temperatura di esercizio da –56 °C a 120 °C
Nytemp® a punto
- Colore arancione
- Temperatura di esercizio da –56 °C a 200 °C
Trattamento normale:
- Trattamento nella zona centrale ~90°
- Zona periferica (limite di diffusione) fino a ~180°
- Lunghezza l1: da 4 a 6 filetti circa
- Lunghezza l2: da 2 a 3 filetti circa