TufLok® e Nytemp® circolare

    

TufLok® e Nytemp® circolare sono sistemi affidabili e competitivi per garantire la sigillatura nei collegamenti filettati. Uno strato di poliammide estremamente elastico e resistente all'abrasione applicato su una parte della filettatura permette di compensare il gioco assiale tra le filettature di vite e madrevite ottenendo così un collegamento sigillato.

 

Caratteristiche:

  • Sigillante per liquidi e gas
  • Nessun tempo di polimerizzazione: sollecitabile immediatamente
  • Applicabile su quasi tutti i tipi di metallo
  • Immagazzinabile per tempo illimitato
  • Resistente ad alcol, oli, benzina e alla maggior parte dei solventi

 La filettatura del dado deve essere svasata (nessun inserto filettato a spigoli vivi), altrimenti il rivestimento può essere staccato durante l'avvitamento. Nytemp®, a causa dell'elevata temperatura di rivestimento, può essere applicato solamente su particolari filettati grezzi, fosfatati o in acciaio inossidabile.

 Maggior sicurezza per le viti con pretrattamento TufLok® / Nytemp® a punto. Sigillatura delle filettature con pretrattamento TufLok® / Nytemp® circolare. Inserimento della vite facilitato grazie ai filetti liberi. Sotto la testa della vite rimangono privi di trattamento circa due filetti.

Particolari filettati da M1 a M68. Lunghezze fino a 220 mm.

TufLok® circolare

  • Colore blu
  • Temperatura di esercizio da –56 °C a 120 °C

Nytemp® circolare

  • Colore arancione
  • Temperatura di esercizio da –56 °C a 200 °C

Rivestimento normale:

  • Lunghezza l1: da 4 a 6 filetti circa
  • Lunghezza l2: da 1 a 2 filetti circa
Tuflok and Nytemp all-round

1 Diametro della filettatura
l1 Lunghezza del trattamento
l2 Estremità della filettatura senza trattamento

Svasatura 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1