Cosa permette la trasparenza completa dell'inventario?
![Full inventory transparency](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/smartfactorylogistics/full-inventory-transparency.jpg?la=it-ch&h=400&w=800&la=it-CH&hash=33D48A341B538393428523B234B59E72)
Cinque vantaggi fondamentali di un inventario completamente trasparente
Forse avete familiarità con uno scenario in cui manca una piccola vite e il vostro prodotto non può essere finalizzato e messo sul mercato? Le spiegazioni sono scomode o forse non ce ne sono affatto. Siamo sicuri che vorreste ridurre al minino errori del genere. L'implementazione di un sistema che fornisce la trasparenza completa dell'inventario presenta cinque vantaggi chiave:
- Visibilità
- Gestione dell'inventario
- Rapporti con i fornitori e assistenza ai clienti
- Gestione delle perdite
- Efficienza operativa
Bossard fornisce la trasparenza completa di inventario
Bossard offre una soluzione chiamata Smart Factory Logistics. Fornisce la piena trasparenza dell'inventario che consente di avere una vera fabbrica intelligente o un centro di inventario end-to-end.
La metodologia di Smart Factory Logistics offre soluzioni diverse. Di seguito sono descritti due sistemi intelligenti Bossard.
SmartBin
SmartBin è costituito da una combinazione di contenitori e sensori di peso appositamente sviluppati. SmartBin controlla costantemente i livelli di stock attuali. Quando viene raggiunto il livello di scorta minimo, la quantità di ordine predefinita viene inviata automaticamente. A seconda del livello di servizio, le parti vengono inoltrate al magazzino o direttamente al punto di utilizzo.
SmartCard
Bossard SmartCard è la combinazione della scheda kanban originale e della più recente tecnologia RFID. Può essere implementato facilmente in ogni processo produttivo.
Quando un articolo non è più disponibile, l'addetto alla produzione lascia la carta RFID nella casella di posta elettronica. I dati saranno inviati automaticamente a Bossard che provvederà al rifornimento.