SmartBin Cloud Caso di Utilizzo

Quando aumentano le capacità di produzione in spazi ristretti si presentano delle sfide per il layout di produzione. Per soddisfare la domanda in modo flessibile, sono fondamentali soluzioni rapide per un layout di produzione efficiente.

Soluzioni personalizzate: Per garantire che la gestione delle C-parts non ostacoli la crescita, la nostra gamma SmartBin Cloud offre soluzioni adattabili all'intero processo produttivo.

 

SmartBin CloudVersioni disponibili

SmartBin Cloud XS:    Slim 6 kg

SmartBin Cloud S:       6 kg

SmartBin Cloud M:     20 kg

SmartBin Cloud L:       80 kg

SmartBin Cloud XL:     Half Pallet

SmartBin Cloud XXL:   Full Pallet

 

 

Superare i limiti di spazio:

Nel cuore dello stabilimento o nelle postazioni di assemblaggio, l'ottimizzazione dello spazio e la rapidità sono fattori determinanti. SmartBin Cloud XS è stato progettato per rispondere a queste esigenze specifiche, sfruttando in modo efficiente lo spazio sugli scaffali e automatizzando la gestione di una serie di articoli in una capacità compatta di 6 kg.

Soluzione:
Lo SmartBin Cloud XS, dotato del display elettronico SmartLabel Cloud, fornisce informazioni essenziali sullo stato degli ordini e sulle date di consegna, garantendo la sicurezza e permettendo agli addetti all'assemblaggio di concentrarsi sulle attività principali.

Gestione di volumi elevati e articoli diversificati:
I magazzini a scaffalature grandi hanno a che fare con grandi quantità di prodotti diversi che richiedono un rapido turnover e soluzioni flessibili.

Soluzione:
Le nostre varianti SmartBin Cloud XL e XXL offrono soluzioni pallet adeguate, facilitando lo stock di grandi quantità e una gestione efficiente del magazzino senza perdite di tempo.

Semplificare l'accesso alle C-Parts:
All'interno dei supermarket e dei magazzini decentralizzati, la facilità di accesso per il personale addetto alla logistica e all'assemblaggio è fondamentale.

Soluzione:
Le soluzioni SmartBin Cloud S e M offrono informazioni in tempo reale e trasparenza assoluta. La combinazione di bilance permette a SmartBin Cloud L di gestire un intero scaffale con un peso di materiale fino a 80 kg, garantendo livelli di stock ottimali e rifornimenti affidabili.