Systém zajišťování svorníkových spojů NORD-LOCK® využívá pnutí namísto tření k zajišťování kritických spojů vystavených účinkům vibrací a dynamickému zatěžování.
Maximální bezpečnost svorníkových spojů
Jelikož je úhel styčných ploch (alfa)
|
Vibrační test Junker prováděný v souladu s normou DIN 65151 představuje vynikající metodu zkoušení a porovnávání bezpečnosti svorníkových spojů. Následující diagram znázorňuje vynikající výkonnost systému NORD-LOCK při udržování svěrací síly, přičemž jedinečná funkce klínových zajišťovacích ploch podložek systému NORD-LOCK je doložena zřetelným zvýšením svěrací síly během povolování.
Výhody
- Maximální bezpečnost
- Zabraňuje povolování způsobeného vibracemi a dynamickým zatěžováním
- Snadné sestavování i rozebírání
- Zajišťovací funkce není nepříznivě ovlivňována mazáním
- Účinné zajištění při nízkých i vysokých úrovních předpětí
- Nastavitelné předpětí
- Stejné teplotní charakteristiky jako u standardních svorníků/matic
- Možnost opakovaného použití
Řada výrobků
- Ocelové podložky opatřené neelektrolyticky nanášeným povlakem ze zinkových mikrolamel, Delta Protekt©, M3 – M130 / #5 – 5”
- Podložky z nerezavějících ocelí, M3 – M80 / #5 – 3 1/8”
- Podložky ze speciálních slitin pro vysoké teploty nebo pro vysoce korozivní prostřední (na přání)