Expert Assortment Analysis - redukujte celkové náklady ve výrobě

Bossard Expert Assortment Analysis

Méně druhů spojovacích prvků v jednom produktu se rovná nižším nákladům. Racionalizace a zeštíhlení sortimentu spojovacího materiálu skýtá velký potenciál úspor.

Pouze 15 % z celkových nákladů na spoj odpovídá vlastnímu spojovacímu materiálu. Dalších 85 % odpovídá procesním nákladům na nákup, logistiku, přípravu montáže a dalším činnostem. Díky tomuto faktu je racionalizace C-dílů klíčová pro snížení celkových nákladů na vlastnictví.

Služba Bossard Assortment Analysis vám pomáhá zeštíhlit sortiment spojovacího materiálu a zavádí jasná pravidla pro preferované typy spojovacích prvků, materiály, utahovací tvary, apod. Podívejte se na pravidlo 15 85 - poměr skrytých a viditelných nákladů.

 

Se službou Bossard Expert Assortment Analysis profitujete díky měřitelným a rozmanitým výhodám:

  • Eliminace zbytečných prvků: Nahradí podobné spojovací prvky, kde je to možné. Zeštíhlí vaši výrobu.
  • Redukce komplexity v nákupu, skladování a montáži: Definuje váš sortiment pro výběr.
  • Vyšší produktivita: Použití Bossard Expert Assortment Analysis má podstatný vliv na vaši celkovou produktivitu. Spojte se s námi, abyste zjistili jak.

Expert Assortment Analysis - Jak to funguje?

Pro efektivní optimalizaci nabízí Bossard různé balíčky služeb:
Basic: 

Analýza

  • Analýza seznamu spojovacího materiálu
    Systematická analýza celého seznamu spojovacího materiálu.
  • Analýza nákladů
    Odhad úspor nákladů založený na principu celkových nákladů na vlastnictví. Prezentace řešení.

Advanced: Basic services plus 

Verifikace

  • Technická verifikace
    Verifikace navrhnutých řešení s ohledem na montážní procesy. Verifikace vzorků a výkresů.
  • Prezentace návrhů
    Prezentace návrhů formou reportu. Poskytnutí vzorků.
 
Superior: Basic and advanced services plus 

Implementace

  • Plán implementace
    Sestavení projektového týmu a nastavení priorit.
  • Podpora implementace
    Podpora projektového týmu během implementace navrhnutých řešení.
  • Ověření implementace
    Školení
 
Expert Assortment Analysis
Expert Assortment Analysis

Chcete se dozvědět více o tom, jak snížit náklady? Čtěte dále v této brožuře.

KB: 987 KB Format: PDF Stáhnout
Spojte se s námi

Prozkoumejte další služby, které přispějí ke zvýšení vaší produktivity krok za krokem.

Bossard Expert EduationExpert Education
Poznejte základy a tajemství spojování v našich seminářích a e-learningu

 

Bossard Expert TeardownExpert Teardown
Identifikujte nejlepší řešení spojů a potenciál Vašich úspor

 

Bossard Expert DesignExpert Design
Zkonstruujte Váš nejlepší produkt s pomocí široké škály technických informací a nástrojů

 

Bossard Expert Walk

Expert Walk
Prověřte Vaše spojovací prvky a používané nástroje, poradíme jak postupovat štíhleji a chytřeji

 

Bossard Expert Test ServicesExpert Test Services
Akreditované zkušební laboratoře zaručí, že Vaše výroba spolehlivě splní požadavky kvality