Junker test: kdy se spojovací prvek uvolní?

Problematika bezpečnosti vibrací šroubových spojů je předmětem trvalého zájmu vývojářů výrobků, výrobních odborníků, průmyslových inženýrů, pracovníků údržby a bezpečnosti práce. Důvod je zřejmý: bezpečnost má nejvyšší prioritu. Nenechávejte proto věci náhodě - podrobte své výrobky analýze povolování spoje (Junker vibration test) v naší laboratoři.

Co je Junker test?

Junker test je popsaný v normě DIN 65151 a umožňuje nám porovnat různé spojovací prvky a jejich schopnost udržet předpětí v extrémních podmínkách během pouhých 30 sekund. Zkouška se provádí pomocí dynamického zatížení. Výsledky poskytují konstruktérovi informace o bezpečnosti konstrukce spojů a o tom, jak účinné jsou jím vybrané spojovací prvky. Zajímavým prvkem tohoto typu zkoušky je zjištění, jak dlouho se udržuje předpětí, u kterých prvků předpětí klesá a o kolik přesně. Někdy se předpětí zcela ztratí, což může způsobit velké problémy.

 

Kdy je nutné provést Junker test?

Všude tam, kde jsou spoje vystaveny vibracím, jsou na spojovací materiál kladeny vysoké nároky. Typickým příkladem jsou aplikace v železniční a letecké technice, kde jsou spoje vystaveny obzvláště vysokému dynamickému zatížení. Vibrace v součástech vedou k mikropohybům a způsobují samovolné uvolňování šroubů, pokud nejsou spojovací prvky správně zajištěny. Této situaci je nutné za každou cenu zabránit. Junker test vám ukáže, zda vámi zvolený šroubový spoj skutečně drží.

 

Jak zkouška probíhá

Junker test podle normy DIN 65151 ukazuje úbytek předpětí v závislosti na době trvání dynamického zatížení. Při zkoušce se daný šroub upevní na zkušební zařízení a upnuté části se vystaví dynamickému zatížení. K měření a záznamu hodnoty předpětí se během zkoušky používá snímač zatížení, který je vystaven konstantnímu příčnému zatížení. To umožňuje nejen zkoušení konkrétních spojovacích prvků, ale také přímé porovnání s možnými alternativami. Naše krátké video ukazuje, jak zkouška funguje v praxi.

 

Jaké jsou výhody pro zákazníky?

Junker test se používá ke zjištění, které spojovací prvky udrží předpětí ve spoji zatíženého vlivem vibrací a které ne. Tyto informace pomáhají konstruktérům navrhovat bezpečné spoje s dlouhou životností. 

 

Obraťte se na naše odborníky a získejte více informací o službách Bossard Expert Test Services. 

Kontakt

Prozkoumejte další služby, které přispějí ke zvýšení vaší produktivity krok za krokem.

Bossard Expert EduationExpert Education
Poznejte základy a tajemství spojování na našich seminářích a e-learningu

 

Bossard Expert TeardownExpert Teardown
Identifikujte nejlepší řešení spojů a potenciál vašich úspor

 

Bossard Expert DesignExpert Design
Zkonstruujte váš nejlepší produkt s pomocí široké škály technických informací a nástrojů

 

Bossard Expert Walk

Expert Walk
Prověřte vaše spojovací prvky a používané nástroje, poradíme jak postupovat štíhleji a chytřeji

 

Bossard Expert Assortment AnalysisExpert Assortment Analysis
Snižte celkové náklady na vlastnictví identifikováním možností optimalizace spojovacího materiálu