Měření tloušťky povrchové úpravy ve zkušební laboratoři

Účelem povrchových úprav není pouze chránit vaše součásti před vnějšími vlivy, ale také chránit životní prostředí před určitými látkami obsaženými v součástech. Má-li být tato obousměrná ochrana zachována, musí být v první řadě vhodná tloušťka povrchových úprav. Z tohoto důvodu doporučujeme tyto úpravy pravidelně kontrolovat a nechat přeměřit v technické zkušebně pomocí měření tloušťky vrstvy.

Kterou povrchovou úpravu pro své součásti zvolíte, závisí na různých faktorech: V jakém prostředí se díly používají? Jaké vlivy prostředí působí na jednotlivé díly? Spolehlivé procesy jsou naprosto nezbytné, abyste zajistili, že nedojde k poškození vašich součástí ani životního prostředí. Jedním z těchto procesů je měření tloušťky vrstvy, které společnost Bossard provádí v akreditovaných laboratořích. Na vaší kovové součásti jsou přesně měřeny až tři vrstvy, s cílem co nejdříve odhalit případné vady a zajistit tak kvalitu součástí a jejich správnou funkčnost.

 

Co je to měření tloušťky vrstvy a jaké metody jsou k dispozici?

Povrchové úpravy se dnes používají na nejrůznějších součástech. Jednotlivé nebo vícenásobné povrchové úpravy zajišťují, že vaše součásti splňují specifické fyzikální nebo chemické požadavky. Nanášené vrstvy musí mít nejen určitou tvrdost a přilnavost, ale rozhodující je také tloušťka povrchové úpravy. Pokud je vrstva příliš tenká, může dojít k narušení celé povrchové úpravy. To následně způsobuje nežádoucí reakce mezi povrchem a okolím. Povrchové úpravy se dnes používají na nejrůznějších součástech. Jednotlivé nebo vícenásobné povrchové úpravy zajišťují, že vaše součásti splňují specifické fyzikální nebo chemické požadavky. Nanášené vrstvy musí mít nejen určitou tvrdost a přilnavost, ale rozhodující je také tloušťka povrchové úpravy. Pokud je vrstva příliš tenká, může dojít k narušení celé povrchové úpravy. To následně způsobuje nežádoucí reakce mezi povrchem a okolím. 

Abyste tomu předešli, měli byste si nechat pravidelně měřit tloušťku vrstvy ve zkušební laboratoři. Měřením tloušťky vrstvy se přesně dozvíte, jak silná je povrchová úprava a získáte tak informace o kvalitě vašich součástí. 

 

Měření tloušťky vrstvy 101

Která metoda měření je pro měření tloušťky vrstvy vašich součástí nejvhodnější, obvykle závisí na základním materiálu a jeho povrchové úpravě. Například pokud se jedná o kovové součásti s více vrstvami povrchové úpravy, může přesné výsledky o tloušťce a složení vrstev poskytnout rentgenová fluorescenční analýza (XRF). Při použití této metody měření je vzorek vystaven cílenému rentgenovému záření. Energie záření způsobí, že elektrony v atomu opustí svou původní polohu a jsou nahrazeny atomy z vyšších vrstev. Materiál následně vyzařuje charakteristické rentgenové fluorescenční záření. Odborníci toto záření změří a určí tloušťku až tří různých vrstev.

 

Bossard - přesné měření tloušťky kovové vrstvy ve zkušební laboratoři

Společnost Bossard se ve svých akreditovaných zkušebnách zaměřuje na rentgenovou fluorescenční analýzu. Jedná se o nedestruktivní metodu, která poskytuje přesné a cílené měření tloušťky vrstvy i přes krátkou dobu, kterou trvá. 

V našich zkušebnách proto zkoušíme požadované tloušťky ochranné kovové vrstvy:

  • součástí s až třemi vrstvami a
  • povrchových úprav ze zinku, niklu, chromu, zinkových lamel, zlata, stříbra a mnoha dalších kovů.

 

Obraťte se na naše odborníky a získejte více informací o službách Bossard Expert Test Services. 

Kontakt

Prozkoumejte další služby, které přispějí ke zvýšení vaší produktivity krok za krokem.

Bossard Expert EduationExpert Education
Poznejte základy a tajemství spojování na našich seminářích a e-learningu

 

Bossard Expert TeardownExpert Teardown
Identifikujte nejlepší řešení spojů a potenciál vašich úspor

 

Bossard Expert DesignExpert Design
Zkonstruujte váš nejlepší produkt s pomocí široké škály technických informací a nástrojů

 

Bossard Expert Walk

Expert Walk
Prověřte vaše spojovací prvky a používané nástroje, poradíme jak postupovat štíhleji a chytřeji

 

Bossard Expert Assortment AnalysisExpert Assortment Analysis
Snižte celkové náklady na vlastnictví identifikováním možností optimalizace spojovacího materiálu