Spektrální analýza - účinná metoda kontroly kvality

Spektrální analýza je jedním z nejdůležitějších zkušebních postupů v kovozpracujícím průmyslu, ať už jde o zajištění kvality, analýzu poškození nebo kontrolu při příjmu zboží. Zkušební laboratoře společnosti Bossard mají rozsáhlé odborné znalosti v oblasti spektrální analýzy kovů a mohou vám pomoci využitím svých odborných znalostí a nejmodernějšího vybavení OES.

Co je spektrální analýza?

Spektrální analýza je postup zkoušení materiálů, který se používá ke stanovení chemického složení kovů. Tato metoda se také označuje jako optická emisní spektrometrie (OES) a hraje důležitou roli v průmyslu zpracování kovů.

I kromě kontroly kvality má tento zkušební postup uplatnění také při analýze poškození kovových součástí, jakož i při poskytování dokumentace a dokladů potřebných pro splnění kvalitativních, normativních nebo právních požadavků. Tento postup rovněž otevírá cestu k automatizovanému třídění kovů.

V rámci pozitivní materiálové identifikace (PMI) používají společnosti zabývající se zpracováním kovů spektrální analýzu také ke kontrole součástí podle materiálově-technických kritérií.

 

Jak funguje spektrální analýza

Spektrální analýza využívá efektu, při kterém jsou při odpařování kovových materiálů emitovány fotony. Zkoušecí přístroj začíná zkoušku přiložením elektrody ke vzorku kovu, aby se zahřál na teplotu několika tisíc stupňů. V důsledku gradientu potenciálu mezi elektrodou a vzorkem pak vzniká oblouk, který vede k lokálnímu odpařování materiálu.

Výsledkem excitace atomů v parách materiálu je vznik světelného plazmatu a právě tato světelná emise je základem spektrální analýzy kovů: difrakční mřížka rozdělí emitované světlo na jednotlivá spektra a detektory měří intenzitu jednotlivých vlnových délek. Tyto hodnoty intenzity lze nakonec použít k určení koncentrace kovových prvků ve vzorku.

 

Zkoušení materiálů pomocí spektrální analýzy

Spektrální analýza umožňuje společnostem zabývajícím se zpracováním kovů určit přesný podíl různých kovových materiálů ve vzorku. To umožňuje jednoznačnou identifikaci materiálů, respektive jejich složení.

Další důležitou aplikací je pozitivní materiálová identifikace (PMI); díky spektrální analýze je možné zabránit nákladným záměnám materiálů a zajistit bezproblémovou sledovatelnost součástí. Společnosti zabývající se zpracováním kovů používají zkoušky PMI především pro součásti důležité z hlediska bezpečnosti, aby snížily riziko záměny s vážnými následky.

Stanovení podílu materiálu pomocí spektrální analýzy je možné pro následující kovové prvky:

  • železo
  • hliník
  • nikl
  • měď
  • titan
  • kobalt
  • hořčík
  • zinek

 

Spektrální analýza - zkoušky materiálů a mnoho dalších aplikací

Spektrální analýza je velmi oblíbenou technikou u společností zabývajících se zpracováním kovů, a to i díky své univerzálnosti. Tento zkušební postup nabízí výhody mimo jiné v následujících aplikacích:

  • zkoušky kvality materiálu v rámci kontroly při příjmu zboží
  • analýza poškození kovových součástí
  • zkoušky kovových součástí před výrobou dílů
  • přesná analýza ve výrobě oceli
  • analýza materiálu jako součást zajištění kvality
  • příprava odborné dokumentace, certifikátů a dokladů týkajících se materiálového složení

 

Společnost Bossard - specialista na spektrální analýzu

Jako zkušený specialista na spojovací a materiálové technologie máme potřebné odborné znalosti, abychom vám mohli pomoci se zkušebními postupy založenými na spektrální analýze v souladu s vašimi požadavky. V našich zkušebních laboratořích používáme moderní vybavení OES, abychom pro vás provedli následující služby:

  • spektrální analýzu kovů
  • přípravu osvědčení, dokladů a dokumentace


Obraťte se na naše odborníky a získejte více informací o službách Bossard Expert Test Services.

Kontakt

Prozkoumejte další služby, které přispějí ke zvýšení vaší produktivity krok za krokem.

Bossard Expert EduationExpert Education
Poznejte základy a tajemství spojování na našich seminářích a e-learningu

 

Bossard Expert TeardownExpert Teardown
Identifikujte nejlepší řešení spojů a potenciál vašich úspor

 

Bossard Expert DesignExpert Design
Zkonstruujte váš nejlepší produkt s pomocí široké škály technických informací a nástrojů

 

Bossard Expert Walk

Expert Walk
Prověřte vaše spojovací prvky a používané nástroje, poradíme jak postupovat štíhleji a chytřeji

 

Bossard Expert Assortment AnalysisExpert Assortment Analysis
Snižte celkové náklady na vlastnictví identifikováním možností optimalizace spojovacího materiálu