Ultrazvukové měření předpětí pro bezpečné šroubové spoje

Správné  předpětí je rozhodujícím faktorem pro zajištění dlouhodobé funkčnosti a bezpečnosti šroubových spojů. Zaručuje, že se dvě součásti, které jsou k sobě přišroubovány, chovají jako jeden celek. Odborníci na upevňovací techniku společnosti Bossard se za vás postarají o měření předpětí v technické zkušebně nebo přímo na místě - abyste byli v bezpečí po celou dobu životnosti šroubového spoje.

K čemu slouží ultrazvukové měření předpětí?

Při utahování šroubu vzniká předpětí, které je do značné míry závislé na příslušném tření v závitu a pod plochou hlavy šroubu nebo dosedací plochou matice a také na mazání a použitém montážním nářadí. V důsledku toho se generovaná předpětí během procesu montáže značně liší. Ultrazvukovým měřením předpětí můžeme změřit předpínací sílu, která je skutečně přítomna při montáži šroubu. 

Přečtěte si naši související technickou dokumentaci, kde se dozvíte, proč je předpětí ve šroubovém spoji důležitou veličinou, čemu je třeba věnovat pozornost, aby se šroubové spoje neuvolnily, a jak správně vypočítat šroubové spoje: 

 

Jak funguje ultrazvukové měření předpětí?

Ke zkoumání změn délky spojovacího prvku lze použít speciální ultrazvukové měřicí zařízení. Jedná se o průchod ultrazvukového akustického signálu například šroubem v počátečním nezatíženém stavu a následné měření doby, za kterou signál projde šroubem tam a zpět. Tuto "referenční dobu" lze stanovit individuálně pro každý spojovací prvek a liší se v závislosti na konstrukci a materiálu. Poté se šroub utáhne a měření doby se opakuje na zatíženém šroubu. Vzhledem k tomu, že se šroub v důsledku působícího mechanického namáhání roztáhl v rozsahu své pružnosti, prodlouží se odpovídajícím způsobem doba průchodu ultrazvukového signálu.

Porovnáním různých dob průchodu získáme velmi přesnou míru předpětí. Tato metoda měření je výhodná také v tom, že se nemusí provádět ve zkušební laboratoři. Lze ji provádět i na místě (tj. na namontovaných šroubech). Musí být známy referenční doby průchodu použitými šrouby a měřicí přístroj musí být pro tento účel odpovídajícím způsobem kalibrován.

 

Ultrazvukové měření předpětí ve zkušební laboratoři Bossard

Jako odborníci na spojovací a materiálové technologie provádíme v našich zkušebnách ultrazvuková měření předpětí na originálních součástech pro zajištění vaší kvality. Ke stanovení předpětí šroubových spojů používáme nejmodernější měřicí přístroje a metody, které pomáhají zajistit, aby vaše upevňovací řešení byla bezpečná a splňovala všechny požadavky, s nimiž se budou setkávat po celou dobu své životnosti.

Obraťte se na naše odborníky a získejte více informací o službách Bossard Expert Test Services.

Kontakt

Prozkoumejte další služby, které přispějí ke zvýšení vaší produktivity krok za krokem.

Bossard Expert EduationExpert Education
Poznejte základy a tajemství spojování na našich seminářích a e-learningu

 

Bossard Expert TeardownExpert Teardown
Identifikujte nejlepší řešení spojů a potenciál vašich úspor

 

Bossard Expert DesignExpert Design
Zkonstruujte váš nejlepší produkt s pomocí široké škály technických informací a nástrojů

 

Bossard Expert Walk

Expert Walk
Prověřte vaše spojovací prvky a používané nástroje, poradíme jak postupovat štíhleji a chytřeji

 

Bossard Expert Assortment AnalysisExpert Assortment Analysis
Snižte celkové náklady na vlastnictví identifikováním možností optimalizace spojovacího materiálu