Zkouška pevnosti v tahu a tlaku - zjištění maximální únosnosti

Společnost Bossard nabízí standardní pracovní postupy, jako jsou zkoušky pevnosti kovových a kompozitních materiálů v tahu a tlaku. Prováděním těchto zkoušek určujeme mez kluzu, pevnost v tahu, prodloužení při přetržení a další mechanické vlastnosti. Zkoušky materiálů v našich zkušebnách poskytují přesná měření pro zajištění kvality při vývoji, výrobě a používání.

Jak probíhá zkouška pevnosti v tahu?

Společnost Bossard má k dispozici několik zkušebních zařízení pro stanovení pevnosti materiálu v tahu. Například u šroubů a matic od M3 do M33 lze provádět tahové zkoušky s maximálním zatížením 600 kN. Během tohoto procesu je vzorek natahován, dokud se neroztrhne nebo nedosáhne určité hranice. Síla (F) a změna délky jsou na vzorku průběžně měřeny a zaznamenávány během zkoušky, což nám umožňuje určit zatížení, při kterém se vzorek začne trvale deformovat - kde leží mez kluzu - a zatížení, při kterém se materiál poruší - kde leží mez pevnosti. 

 

Zkouška pevnosti v tlaku - opak zkoušky pevnosti v tahu

S ohledem na směr působení síly je zkouška pevnosti v tlaku opakem zkoušky pevnosti v tahu. Zkouška pevnosti v tlaku poskytuje informace o chování materiálu při jednoosém tlaku.

 

Zkouška tahem a zkouška tlakem ve zkušební laboratoři Bossard

Jako odborníci na spojovací techniku a materiály provádíme v našich zkušebnách všechny zkoušky pevnosti v tahu a tlaku, které jsou nezbytné pro zajištění kvality. Pomocí našich nejmodernějších strojů na zkoušky materiálů a aktuálního zkušebního softwaru určíme pevnostní chování vašeho materiálu a poradíme vám, jak jej můžete optimalizovat s ohledem na výrobní parametry a zamýšlené použití.


Obraťte se na naše odborníky a získejte více informací o službách Bossard Expert Test Services. 

Kontakt

Prozkoumejte další služby, které přispějí ke zvýšení vaší produktivity krok za krokem.

Bossard Expert EduationExpert Education
Poznejte základy a tajemství spojování na našich seminářích a e-learningu

 

Bossard Expert TeardownExpert Teardown
Identifikujte nejlepší řešení spojů a potenciál vašich úspor

 

Bossard Expert DesignExpert Design
Zkonstruujte váš nejlepší produkt s pomocí široké škály technických informací a nástrojů

 

Bossard Expert Walk

Expert Walk
Prověřte vaše spojovací prvky a používané nástroje, poradíme jak postupovat štíhleji a chytřeji

 

Bossard Expert Assortment AnalysisExpert Assortment Analysis
Snižte celkové náklady na vlastnictví identifikováním možností optimalizace spojovacího materiálu