Spojovací prvky vyrobené na zakázku pro speciální elektrické součástky

Zákazník a zadaný úkol

C&S Electric Limited (C&S) je výrobce nízkonapěťových jističů a rozvaděčů se sídlem v Indii. Jako největší Indický vývozce rozvaděčů, C&S nabízí rozsáhlý sortiment electrických a electronických výrobků, které jsou využívány především v oblastech:

  • Výroby elektrické energie
  • Distribuce
  • Řízení
  • Ochrany
  • Konečné spotřeby.

 

K těmto speciálním výrobkům a aplikacím neměl zákazník podrobnou dokumentaci, ale jen základní rozměrové výkresy. Po několika jednáních v sídle zákazníka v Dillí bylo ujednáno a objednáno 19 speciálních výkresových dílů.

Řešení

Pro inženýry Bossard Indie byla účast na tomto projektu náročnou výzvou a zároveň fascinujícím úkolem. Během několika jednání byly projednány specifické požadavky zákazníka. Na základě těchto požadavků byly inženýry z firmy Bossard vytvořeny výkresy spojovacích součástí, potřebné pro jističe a rozvaděče. Na základě těchto návrhů se může zákazník přesvědčit o tom, že že má k dispozici více než polovinu různých typů spojovacího materiálu  zeširoké katalogové nabídky.

Zbylé díly byly objednány podle výkresové dokumentace. Tyto byly vyrobeny na zakázku, schváleny zákazníkem a dokonce i v budoucnu bude možné provádět kontrolu kvality na základě těchto výkresů.

Výhody

Světoznámý odborník na výrobu elektrických součástek má k dispozici nejen příslušnou dokumentaci ke všem komponentům, ale navíc správné spojovací prvky ve správný čas a na správném místě. Zákazníkovo prohlášení: “Děkujeme týmu LPS Bossard inženýrů za podporu a pomoc při vývoji speciálních dílů dle našich požadavků. Přejeme si i v budoucnu pokračovat v této úspěšné spolupráci.”

Skvělá práce ve stručnosti:      

  • Prvotřídní práce inženýrů, kteří vytvářeli technické dokumentace elektrických součástek
  • Kombinace devíti katalogových výrobků a deseti speciálně navržených součástek
  • Documentace pro kontrolu kvality a další účely