Inovativní a přesto spolehlivé zdroje vody

Zákazník a zadaný úkol

Hydranty jsou většinou nevtíravé, avšak někdy mohou upoutat pozornost. Nachází se kdekoli v krajině, na rozích ulic nebo ve vašem bezprostředním okolí. V zásadě se naštěstí nepoužívají velmi často, ovšem musí být připraveny dodávat vodu v kritických okamžicích. Požární hydranty umožňují hasičským sborům čerpat vodu z veřejných vodovodních systémů a chránit tak životy lidí v nouzových situacích.

Společnost Hinni AG, založená v roce 1990, byla pojmenována po původním dodavateli vody ve městě Suhr. V současnosti tento přední výrobce hydrantů zaměstnává téměř 100 zaměstnanců. Ve Švýcarsku existuje přibližně 600.000 těchto vodovodních šachet, které jsou obvykle natřeny v červeno-šedých barvách a v současnosti jsou upraveny i ve velmi elegantních designech. Vysoký počet a rozmanitost hydrantů proto představuje pro výrobce stále větší výzvu. 

Hydranty jsou většinou montovány ručně v jednotlivých výrobních krocích. Šrouby jsou použity jak ve vnitřních, tak i vnějších částech hydrantů. V minulosti se ve firmě Hinni AG mazaly šrouby ručně a následně utahovaly ve dvou montážních krocích. Tento postup je nejen pracnější, ale může také vést k nepřesnostem v procesu šroubování.

Řešení

Díky spolupráci s inženýry firmy Bossard nalezla společnost Hinni AG optimální řešení: v současnosti používají šrouby opatřené tribologickým suchým povlakem ecosyn®-lubric, vyvinutým firmou Bossard. Ecosyn®-lubric nabízí našim zákazníkům řadu výhod. Plně povlakované šrouby mohou být používány přímo ve výrobě, což odstraňuje nutnost předchozího pracného mazání jednotlivých šroubů.

Kromě toho, stabilní síla předpětí zaručuje funkční spolehlivost hydrantů. Do jisté míry jsou použity i černě povlakované prvky, aby byl patrný vizuální rozdíl oproti šroubům bez povlaku. Každému údržbovému pracovníkovi, který provádí servis hydrantů je pak zřejmé, které díly jsou opatřeny povlakem Ecosyn®-lubric. 

Další výhodou tohoto suchého povlaku je dosažení stabilní síly předpětí, a to i v případě opakovaného utahování (až pětkrát, s neměnnými třecími podmínkami). To je důležité zejména pro revize prováděné v pravidelných intervalech.

Výhody

S povlakem ecosyn®-lubric je zákazník schopen vyrábět efektivněji - čímž snižuje náklady a zároveň zvyšuje produktivitu. Navíc je díky standardizovaným a bezpečným šroubovým spojům, opatřeným povlakem ecosyn®-lubric, společnost Hinni AG schopna dostát svůj slib zákazníkům - "spolehlivé a přesto inovativní řešení".

Ty nejlepší vlastnosti výrobku ecosyn®-lubric:

  • Úspora nákladů vlivem kratší doby montáže
  • Zvýšená bezpečnost díky odolnější povrchové úpravě
  • Zvýšená odolnost vůči korozi
  • Optimalizované a stabilní třecí podmínky.