Převod tvrdosti

Převod hodnot tvrdost na tvrdost nebo tvrdost na pevnost v tahu pro nelegované a nízkolegovamé oceli a litiny.

Odvozeno z ISO 18265-2003

Valid range
Pevnost v tahu N/mm² 255 - 2180
Vickers tvrdost HV10 80 - 940
Brinell tvrdost HB 76 - 618
Rockwell tvrdost HRB 41 - 105
Rockwell tvrdost HRF 82.6 - 115.1
Rockwell tvrdost HRC 20.3 - 68
Rockwell tvrdost HRA 60.7 - 85.6
Rockwell tvrdost HRD 40.3 - 76.9
Rockwell tvrdost HR15N 69.6 - 93.2
Rockwell tvrdost HR30N 41.7 - 84.4
Rockwell tvrdost HR45N 19.9 - 75.4


Odvozeno z ISO 18265-2003:
Kovové materiály, převod hodnost tvrdosti.