Další technické informace o elektrotechnice naleznete zde.
Zde naleznete další technické informace o ovládacích prvcích.
Zde naleznete další technické informace o těsnících technologiích a řízení průtoku.
Technické dokumenty obsahující podrobné informace o různých upevňovacích součástkách
Tolerance, tabulky, normy | G.002 | |
Materiály šroubů/matic | ||
Definice mechanických vlastností šroubů | F.002 | |
Šrouby třídy pevnosti 4.6 až 12.9/12.9 | F.004 | |
Matice třídy pevnosti 04 až 12 | F.009 | |
Stavěcí šrouby třídy pevnosti 14H až 45H | F.012 | |
Šrouby, svorníky, matice | F.013 | |
Šrouby a matice pro vysoké a nízké teploty | F.017 | |
Spojovací součásti z nerezových ocelí | F.021 | |
Spojovací součásti z různých materiálů | F.031 | |
Ochrana proti korozi | F.037 | |
Výklad, návrh, montáž | ||
Volba spojovacích součástí | F.042 | |
Odolnost proti únavě | F.043 | |
Hloubka zašroubování | F.044 | |
Měrný tlak | F.045 | |
Tření a koeficienty tření | F.049 | |
Způsoby utahování, utahovací faktor αA | F.050 | |
Předpětí a utahovací momenty | F.052 | |
Bezpečné šroubové spoje | F.067 | |
Střižná zatížení kolíků | F.070 | |
Doporučení pro konstrukci | F.071 | |
Montážní nástroje | F.086 | |
Metrické závity ISO | F.088 | |
Tolerance, tabulky, normy | F.091 |