Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Austrálie

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

TH EN

Vietnam

VI EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sweden

SV EN

Netherlands

NL EN

Norsko

EN

Global

EN

Začněte psát, abyste dostali návrhy

Hledat návrhy

Probíhá načítání návrhů


Návrhy produktů

Probíhá načítání návrhů


Formula Student Vector_7

Formula TU Ostrava | Vector 07

Jedna z nejvýraznějších změn v roce 2022 u modelu „Vector 07“, která je patrná na první pohled se odehrála v kompletní proměně barevného designu. Ovšem na monopostu také proběhla řada technických úprav. Studenti Fakulty strojní VŠB TUO vyvinuli a vyrobili kompletně nový rám s nižšími oblouky a díky níže posazenému pilotovi a motoru dosáhli snížení těžiště o více jak 10 %. Dále přepracovali kinematiku, zmenšili rozvor a zvýšili aerodynamický přítlak, což by mělo přispět k vyšší agilnosti vozu a z toho vyplývajících lepších výsledků v dynamických disciplínách.

Avšak prioritou bylo zlepšit technologické postupy lepených spojů, kvůli nimž v loňském roce nedokončili závod. Letos se studenti probojovali k účasti na 3 závodech Formula Student – v Holandsku, České republice a Chorvatsku.

Pro model Vector 07 jsme přispěli těmito součástmi:

  • celokovové matice BN 40036 a BN 169 – použity namísto „ni-lockových“ samojistících matic hlavně ve spojích, které se nachází blízko součástí, které se mohou zahřívat – například těhlice a zavěšení, které jsou blízko brzdám
  • lícované šrouby BN 1359 a šrouby s nízkou hlavou BN 1206 – použity na mnoha místech na celém voze – lícované kvůli pevnosti – například na zavěšení. Šrouby s nízkou hlavou zase například na motoru ušetřily necelých 100g 
  • hadicové spony s 360° systémem uchycení - BN 20556 a spony na hadice BN 20555  - spolehlivé, kvalitní a lehké
  • dále šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem BN 272 a BN 2068 – tyto šrouby byly použity při drátkování – provrtání hlavy a zadrátkování proti povolení
  • podložky BN 1276 – byly použity v závodní sedačce na zakrytí hlav šroubů, aby pilota netlačily do zad

 Student Formula Vector 07a                Student Formula Vector 07b

  BN 1206      BN 2068


„Velmi si vážíme této podpory, jelikož z vlastní zkušenosti víme, že Bossard Česká republika dodává součásti z kvalitních materiálů, na které se vždy můžeme spolehnout a nemusíme mít obavy, že by některý spoj selhal.“
 říká kapitán týmu Zdeněk Petera.

Pro usnadnění práce inženýrům, technikům, konstruktérům a v neposlední řadě také studentům, nabízíme online kalkulátory a převodníky pro spojovací součásti, které jsou k dispozici na našem webu zcela zdarma.