Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Austrálie

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

EN

Vietnam

VI

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sweden

SV EN

Netherlands

NL EN

Norsko

EN

Global

EN

Začněte psát, abyste dostali návrhy

Hledat návrhy

Probíhá načítání návrhů


Návrhy produktů

Probíhá načítání návrhů


Obrat za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2014

ledna 13, 2015

Bossard Group opět dosáhla rekordního obratu v roce 2014. I navzdory náročnějšímu prostředí na trhu v Evropě ve druhé polovině roku,  se výnosy zvýšily o 1,9% na 621,3 mio CHF (+3,1% v CZK). Zjevně se zde projevuje úsilí z let předešlých: Bossard dosáhl podstatného zvýšení prodeje na většině Evropských trzích a také v oblasti Asijské obchodní sféry učinil značný pokrok . Obtížnější podmínky pro obchodování se očekávaly v Americe, avšak i zde panují příznivé podmínky pro oživení poptávky.

Vývoj a dosažení tržeb za celý loňský rok 2014 proběhl v souladu s očekáváním. Tempo růstu obratu o 3,1% v CZK, je však opět do jisté míry narušeno vlivem vzestupného trendu švýcarského franku vůči většině měn. Celkové údaje také odrážejí drsnější podmínky v posledních měsících roku. Výsledkem je zvýšení konsolidovaných tržeb o 1,4%  na 147,8 CHF (-0,1% v CZK) ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014.

Evropa na cestě k růstu

Na evropských trzích, kde Bossard dosáhl více než 64% příjmů v roce 2014, se tržby zvýšily o 3,5% na 398,1mio CHF (+4,4% v CZK). Tento výsledek je založen na pozitivním rozvoji podnikání na všech trzích. Nicméně, tendence k oslabení eura zkomplikovaly rozvoj společnosti. Také dynamika poptávky v průběhu roku viditelně zpomalila, kvůli konfliktu na Ukrajině a podpůrných opatření proti Rusku. Nicméně, obchodování na Evropských trzích vykázalo i ve čtvrtém čtvrtletí rostoucí tendenci; obrat se zvýšil o 0,4% na 91,4 mio CHF; což vede k nárůstu o 1,5% v CZK.

Oslabení poptávky významného zákazníka v USA

Bossard Amerika se musel v loňském roce vypořádat s neúspěchem, který může být v podstatě vysvětlen poklesem poptávky významného zákazníka. Obrat  se v průběhu roku snížil o 9,1% na 122,3 mio CHF (-8,0% CZK). Toto oslabení poptávky také pokračovalo ve čtvrtém čtvrtletí (-3,6% na 29,3 mio CHF). Nicméně, Bossard opět těžil z o něco silnějšího dolaru v posledních měsících loňského roku.

Kromě toho, spolupráce s největším americkým výrobcem elektrických vozidel započala pozvolněji, než se původně předpokládalo. Tyto objemy prodeje se nyní přesouvají chronologicky: Spolupráce s tímto zákazníkem je zajištěna tříletou smlouvou, která  zahrnuje celkem 140 milionů USD a vytváří tak vyhlídky na zvýšení obratů v letošním roce.

Dynamický vývoj v Asii

Situace na pobočkách Bossard v Asii se vyvíjí příznivě. Došlo na zvýšení tržeb na všech asijských trzích, v mnoha případech i velmi výrazných. To platí zejména v oblasti podnikání v Indii, kde bylo zjištěno významné zlepšení celkové životní situace. Výnosy z podnikání v Asii vzrostly o 11,6% na 100,9mio CHF, v CZK až o překvapivých 14%. Bossard Asia tak vynikl již druhým rokem, řádově dvouciferným růstem. Poprvé v historii také objem prodeje překročil částku 100 milionů CHF.

Dynamika podnikání společnosti Bossard v Asii pokračuje - o něco pomaleji - v průběhu čtvrtého čtvrtletí: tržby vzrostly v posledních třech měsících o 11,5%  na 27,1 mio CHF, o 6,9% v CZK. Dnes Bossard Group sklízí plody svých cílených investic, ve kterých pokračuje, aby zabezpečil rozvoj na asijských trzích.

Bossard zveřejní podrobné roční účetní závěrky a výroční zprávy 2014 v médiích a na analytické konferenci, dne 4. března 2015 v Curychu.


Gross sales January – December

                    change in %

in CHF million

2014 

 2013

in CHF

in local 
currency

Europe

 398.1

384.7

   3.5 %

   4.4 %

America

122.3

134.6

 - 9.1 %

  - 8.0 %

Asia

100.9

 90.4

   11.6 %

  14.0 %

Group

 621.3

609.7

   1.9 %

    3.1 %


Gross sales 4th quarter

                    change in %

in CHF million

2014 

 2013

in CHF

in local 
currency

Europe

91.4

91.0

   0.4 %

   1.5 %

America

29.3

30.4

 - 3.6 %

  - 10.3 %

Asia

27.1

24.3

   11.5 %

  6.9 %

Group

 147.8

145.7

   1.4 %

   - 0.1 %