Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Austrálie

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

EN

Vietnam

VI

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sweden

SV EN

Netherlands

NL EN

Norsko

EN

Global

EN

Začněte psát, abyste dostali návrhy

Hledat návrhy

Probíhá načítání návrhů


Návrhy produktů

Probíhá načítání návrhů


První pololetí roku 2015 – První výsledky

července 14, 2015

Výrazný nárůst prodeje - tlak na marže v důsledku revalvace švýcarského franku

Skupina Bossard prošla další fází růstu v první polovině roku 2015. Tržby se zvýšily o 5,4 % na 336,4 milionů CHF; vyjádřeno v místní měně, růst dosáhl dokonce 9,0 %. Tento nárůst byl do značné míry v důsledku akvizic uskutečněných v USA, Itálii, Francii a Norsku. Jak se dalo očekávat, revalvace švýcarského franku měla za následek to, že skupina Bossard již nebyla schopna udržet své marže na rekordně vysoké úrovni. V důsledku těchto obtížných okolností klesl čistý zisk zpět o 8,4 % na 29,6 milionů CHF.


Následky revalvace švýcarského franku se ve společnosti Bossard projevily zejména v Evropě. Konverze výnosů v místní měně v konečném důsledku vyústila k poklesu prodeje o 3,7 % na 199,0 milionu CHF. Nicméně, v místní měně skupina vykázala nárůst 4,6 %. S výjimkou akvizice zmíněné výše, Evropské pobočky Bossard zaznamenaly mírný pokles prodeje o 1,8 % v místní měně. Tyto obchodní jednotky ve Švýcarsku byly nejcitelněji ovlivněny nepříznivým vývojem měny. Snížení cen a pokles poptávek průmyslových zákazníků vedlo k citelnému poklesu tržeb a marží. I tento vývoj má ovšem svou pozitivní stránku, a sice tu, že výše uvedené akvizice zcela naplnily očekávání výkonného výboru.

Bossard Amerika i nadále upevnila svou pozici na trhu. Po akvizici společnosti Aero-Space Southwest, Inc., se tržby zvýšily o ne méně než 33,1 % na 87,2 milionu CHF (v místní měně + 25,5 %) ve srovnání s prvním pololetím roku 2014. Pomineme-li celkové příjmy vyplývající z akvizic, došlo k nárůstu prodeje o 0,6 % (v místní měně: -5,2 %). Tento trend je v souladu s očekáváním a byl do značné míry ovlivněn rozdílným vývojem u dvou hlavních zákazníků. Tržby největších amerických výrobců elektrických vozidel vzrostly podle plánu, ale ani tímto růstem se dosud nepodařilo plně vykompenzovat pokles poptávek v první polovině tohoto roku, ze strany významného zákazníka v segmentu zemědělské techniky. Ve druhé polovině roku se vzhledem k prodejním prognózám těchto dvou zákazníků očekává navýšení objemu.

Také v Asii vykazuje skupina Bossard vynikající výsledky. V prvních šesti měsících se tržby zvýšily o úctyhodných 6,6 % na 50,2 milionu CHF. Z pohledu místní měny to představuje nárůst o 2,9 %.  Bossard i nadále profituje z investic, uskutečněných na různých trzích. Zatímco současný nárůst poptávky ve většině zemí je velmi povzbudivý, v Číně se jeví jako méně dynamický než v předchozích obdobích.

Následky revalvace švýcarského franku a související tlak na marže se promítly do snížení ziskovosti skupiny Bossard v prvním pololetí tohoto roku. V porovnání s nejvyšším čistým ziskem celé skupiny v předchozím roce, klesl čistý příjem o 2,7 milionu CHF na 29,6 milionu CHF. Pomineme-li negativní vliv revalvace švýcarského franku, byl by zisk na srovnatelné úrovni jen mírně nad loňským rokem.

Bossard zveřejní podrobnou pololetní zprávu 25. srpna 2015.


Net sales January - June

                    Change in %

in CHF million

2015 

 2014

in CHF

in local 
currency

 Europe

 199.0

 206.6

   -3.7 %

   4.6%

 America

 87.2

 65.5

 33.1 %

  25.5%

 Asia

 50.2

 47.1

  6.6 %

  2.9 %

 Group

 336.4

 319.2

   5.4 %

    9.0%