Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Austrálie

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

EN

Vietnam

VI

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sweden

SV EN

Netherlands

NL EN

Norsko

EN

Global

EN

Začněte psát, abyste dostali návrhy

Hledat návrhy

Probíhá načítání návrhů


Návrhy produktů

Probíhá načítání návrhů


Obrat za celý rok a čtvrté čtvrtletí roku 2016

ledna 12, 2017

Nový prodejní rekord – výsledky kvalitní obchodní strategie

Díky propracované obchodní strategii se v minulém roce podařilo společnosti Bossard opět dosáhnout rekordního obratu. Tržby vzrostly o 5.9% na 695 mio CHF. Nejvýraznější pozitivní vývoj byl patrný ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016. V porovnání se stejným obdobím roku 2015 se obrat zvýšil o působivých 15,1% na 181,7 mio CHF. Tento nárust byl vyvolán především obchodováním na Evropských trzích (+8,2%) a v Americe (+38,9%). Výrazný růst v Americe byl pozitivně ovlivněn akvizicí Arnold Industries, která byla sloučena 1. září 2016.

Strategie růstu společnosti Bossard rozvíjí již řadu let akviziční činnost a investice, do vysoce efektivní infrastruktury. Výsledky z minulého roku jsou opět důkazem této pokrokové strategie. I při zpětném pohledu ještě dále do minulosti jsou výsledky neméně působivé. I navzdory výraznému posílení švýcarského franku v posledních letech a náročnému obchodnímu prostředí na trzích jako je Švýcarsko a Čína, společnost Bossard zvýšila své tržby v posledních pěti letech o úctyhodných 48% a to při zachování nadprůměrné ziskovosti.

Rostoucí dynamika v Evropě
V Evropě, kde společnost Bossard realizovala přibližně 58 % svých tržeb, vzrostl obrat za rok 2016 o 4,7 % na 401.6 mio CHF (v místní měně: + 3,6 %). Za zmínku rozhodně stojí rychlé tempo růstu ve druhé polovině roku. Ve čtvrtém čtvrtletí to byl nárůst o 8,2 % na 96 mio CHF (v místní měně: + 8.0 %). Na tomto rychlém růstu má svůj podíl většina zemí. Vzestupný trend je patrný též ve Švýcarsku, kde se projevilo výrazné posílení švýcarského franku již na začátku roku 2015. Akvizice Bossard, získané v posledních letech v Evropě, ještě celkově podpořily tento kladný vývoj.

Významný rozvoj v Bossard Amerika
Největším rozvojem v loňském roce se ve společnosti Bossard může pochlubit Americká pobočka. V tomto regionu vzrostly tržby za rok o 12.0 %, na 186,1 mio CHF (v místní měně: + 9.3 %). Nárůst o 38,9 % ve čtvrtém čtvrtletí lze přičíst akvizici Arnold Industries, která má za následek dvoutřetinové navýšení obratu. Avšak v neposlední řadě také rozvoj stávajícího podnikání v Americe, přispěl k celkovému navýšení o 15,3 %. Obraty, vyplývající ze spolupráce s největším americkým výrobcem elektromobilů, významně vzrostly ve čtvrtém čtvrtletí. Rovněž patrná je skutečnost, že se i poptávka významného zákazníka v oblasti zemědělské techniky postupně stabilizuje. Ačkoli jsme v tomto oboru zaznamenali ve čtvrtém čtvrtletí menší pokles, v celkovém součtu byl výrazně nižší než v předchozích čtvrtletích. Organický růst obratu ve čtvrtém čtvrtletí o 15,3 %, ve srovnání se 6,3 % za celý rok, je důkazem silného rozvoje podnikání v posledním čtvrtletí v této oblasti.

Organický růst v Asii
Bossard vykazuje nemalé úspěchy i na asijském trhu, což reflektuje úspěšné snahy i na ostatních trzích. Obrat za celý rok vzrostl o 0,6 % na 107,3 mio CHF; 3,1 % nárůst v místní měně dokazuje, že lze využít potenciál podnikání i v Asii. Výsledky ve čtvrtém čtvrtletí jasně ukazují vzestupný trend. Tržby se zvýšily o 3,4 % na 30,4 mio CHF, což představuje nárůst 5,6 % v místní měně. Našemu podnikání se dařilo zejména v Číně, kde jsme v posledních letech dosáhli značných investic. I navzdory přetrvávajícímu náročnému tržnímu prostředí, vykázala Bossard Group nárůst obratu, na jednom z nejvýznamnějších asijských trhů vůbec, jak ve třetím, tak ve čtvrtém čtvrtletí.

Detailní výroční zpráva a účetní závěrka z roku 2016, bude ke stažení od 8. března 2017.

 

Net sales 4th quarter

change in %

in CHF million

2016

2015

in CHF

in local
currency

Europe

96.0

88.7

8.2%

8.0%

America

55.3

39.8

38.9%

40.3%

Asia

30.4

29.4

3.4%

5.6%

Group

181.7

157.9

15.1%

15.6%

 

Net sales January – December

change in %

in CHF million

2016

2015

in CHF

in local
currency

Europe

401.6

383.4

4.7%

3.6%

America

186.1

166.2

12.0%

9.3%

Asia

107.3

106.7

0.6%

3.1%

Group

695.0

656.3

5.9%

5.0%



Press Release as PDF