Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Austrálie

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan / 台灣

ZH EN

Thailand

TH EN

Vietnam

VI

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sweden

SV EN

Netherlands

NL EN

Norsko

EN

Global

EN

Začněte psát, abyste dostali návrhy

Hledat návrhy

Probíhá načítání návrhů


Návrhy produktů

Probíhá načítání návrhů


Pozvánka na technický seminář - Technické představení spojovacího materiálu

srpna 15, 2024

Technicky seminar main banner

Rádi bychom vás pozvali na odborný technický seminář na téma "Technické představení spojovacího materiálu", který se uskuteční ve čtvrtek 7. listopadu 2024 v pivovaru Sessler v Trnavě.

Na našem semináři vás seznámíme s nejdůležitějšími aspekty šroubových spojů - od způsobů namáhání až po úskalí jednotlivých prvků. Ukážeme, jak by měl vypadat správný spoj, aby byla zajištěna spolehlivost a produktivita. Představíme také alternativní spojovací komponenty, které mohou výrazně zlepšit montážní procesy. Na závěr předvedeme digitální montážní technologie v duchu Průmyslu 4.0, které zvýší vaši produktivitu a minimalizují chyby v montážním procesu.

Seminář je primárně zaměřen na technické pozice (technologie, konstrukce, vývoj, atd.), avšak není omezen pouze na tyto role. Tyto informace jsou užitečné i pro pracovníky na pozicích jako je technický nákupčí, pracovník v oblasti kvality, lean a další.

Program semináře

9:00 - 10:30 - První blok

Ing. Miroslav Buchta

  • seznámení s typy a problematikou šroubových spojů
  • typy základních jistících prvků, jejich funkce a praktická ukázka na Junker testu
  • představení a praktické ukázky a výhody šroubů pro přímou montáž
  • povrchové úpravy

10:30 -10:45 - přestávka

10:45 - 12:15 - Druhý blok

Ing. Martin Čierny

  • nýtovací prvky a technologie
  • lisovací prvky a jejich rozsáhlá produktová skupina
  • digitální inteligentní montáž - transformace výroby na Průmysl 4.0

12:30 - 13:30 - oběd
13:30 - 15:30 - prohlídka pivovaru Sessler

Praktické informace

  • Datum konání: 7. listopadu 2024
  • Seminář: 9:00 - 12:15 (registrace od 8:30 - 9:00)
  • Doprovodný program: 12:30 - 15:30
  • Místo konání: Pivovar Sessler a.s. | Pri Kalvárii 17 | 917 01 Trnava
  • Cena: 1900,- CZK bez DPH / osoba / 75 € (cena zahrnuje seminář, občerstvení, prohlídku pivovaru)
  • Termín registrace: do 31. října 2024

 

Pro přihlášení prosím vyplňte registrační formulář.