Samořezné šrouby v konstrukcích z hliníkových a pozinkovaných ocelových plechů

Samořezné šrouby si samy vyvrtávají otvor, který má úzké tolerance a do kterého se současně vyřezává spoluzabírající závit. Speciálně tvarovaný a uzpůsobený vrtací hrot zabraňuje jakémukoli odklánění od určeného bodu na povrchu součásti a umožňuje rychlé navrtání. Místo pro zavrtání šroubu již není třeba označovat pomocí důlčíku.

 ecosyn○ stamped drill points  Self-cutting screws
Tvářené vrtací hroty: bezpečné a jisté vrtání bez potřeby předchozího vytváření středicích důlků. Samořezné šrouby: rychlé a levné spojování bez potřeby přípravy vodicího otvoru..

Výhody:

  • Rychlá a levná manipulace
  • Je možno dosáhnout úspor ve výši až 50% ve srovnání s konvenčními závitořeznými šrouby