Šrouby ecosyn®-plast

Geometrie závitů

Na rozdíl od konvenčních závitořezných šroubů vyráběných podle normy ISO 1478 mají šrouby řady ecosyn®-plast:

  • Ostrý úhel profilu závitu o velikosti 30° namísto 60°
  • Menší průměr jádra závitu při stejném jmenovitém průměru
  • Větší stoupání závitu

 


Kombinace těchto zvláštních charakteristik přináší rozhodující výhody:

ecosyn○-plast - the thread geometry

  • Zvětšenou nosnou hloubku závitu (te > tB)
  • Menší radiální sílu, a tudíž vyšší zatížitelnost
  • Zvýšenou odolnost proti prasklinám u jednošroubových spojů v plastových nálitcích (komíncích)
  • Více materiálu mezi boky profilu závitu (fe> fB), a tudíž větší kruhový průřez přenášející smykové namáhání
  • Nižší utahovací moment a vyšší mezní moment, při kterém dochází ke stržení závitu, umožňující dosažení lepších montážních a spojovacích vlastností

ecosyn®-plast - šroub pro termoplasty