Funkční povlaky

Funkční povlaky se používají, když upevňovací prvky vyžadují povlak, který převezme technickou funkci.

Skládají se z různých polymerních kompozic, jako je polyamid, plastisol, polyolefin atd., a používají se podle vašich požadavků.

Funkční povlaky jsou systémová řešení mechanicky namáhaných upevňovacích prvků, jako jsou šrouby a matice.

Tyto typy povlaků se nanášejí různými způsoby. V závislosti na povlaku mohou zajistit jistící, bezpečnostní (zajišťovací) nebo přidržovací a těsnící funkci.

Výhody:

  • Integrovaná bezpečnost
  • Racionální bezpečnost
  • Vysoká zabezpečovací funkce
  • Zabraňuje ztrátě šroubu
  • Integrovaná součást závitu

Pro další informace nebo nabídku nás prosím kontaktujte přímo. Rádi bychom vás podpořili našimi zkušenostmi při hledání optimálního řešení pro vaše konkrétní požadavky na aplikaci.

 Jištění závitů třením    Těsnění závitů    Jištění závitů lepením     Pojistný kroužek

 

TufLok® and Nytemp® Patch
TufLok Patch

Povlaky TufLok® a Nytemp® Patch jsou spolehlivé pro zajištění šroubových spojů. Části závitů jsou potaženy vysoce elastickým polyamidem odolným proti otěru. Tím se vyplní jakákoli axiální vůle mezi šroubem a vnitřním závitem. Vytváří těsný spoj, odolný proti vibracím.

Vlastnosti produktu:

  • Zabezpečovací funkce
  • Pro téměř všechny materiály
  • Žádná doba vytvrzování - lze použít okamžitě
  • Může být opakovaně použit
  • Odolný vůči alkoholu, oleji, palivu a většině ředidel
  • Lze skladovat na neomezenou dobu
  • TufLok® - teplotní rozsah –56 ° C až 120 ° C
  • Nytemp® Patch teplotní rozsah –56 ° C až 200 ° C

Detaily
Stažení brožury

TufLok® a Nytemp® Patch nanesený dokola
Tuflok and Nytemp patch all-round

 

TufLok® a Nytemp® Patch nanesený dokola představuje spolehlivé zajištění závitů a utěsnění spojů upevněných pomocí závitů. Části závitů jsou potaženy vysoce elastickým polyamidem odolným proti otěru. Tím se vyplní jakákoli axiální vůle mezi šroubem a vnitřním závitem. Vytváří těsný spoj, odolný proti vibracím.

Vlastnosti produktu:

  • Zabezpečovací funkce
  • Pro téměř všechny materiály
  • Žádná doba vytvrzování - lze použít okamžitě
  • Může být opakovaně použit
  • Odolný vůči alkoholu, oleji, palivu a většině ředidel
  • Lze je skladovat na neomezenou dobu
  • TufLok® Patch nanesený dokola - teplotní rozsah –50 ° C až 120 ° C
  • Nytemp® Patch nanesený dokola - teplotní rozsah –50 ° C až 200 ° C

Detaily
Stažení brožury

Precote® 5 – těsnící povlak
Precote 5

Precote® 5 je nereaktivní, filmotvorná disperze s minerálními pevnými mazivy pro povlakování závitových částí. Jedná se o fyziologicky nezávadný povlak pro okamžité utěsnění válcových a kuželových závitů. Suchý film je na dotek nelepivý.

Vlastnosti produktu:

  • Těsní ihned po montáži
  • Řízené hodnoty koeficientu tření v závitu při montáži
  • Vytváří na dotek suchý povlak
  • Dobrá tepelná a chemická odolnost
  • Lze aplikovat na kovové i nekovové povrchy
  • Bezrizikový

Detaily
Stažení brožury

Nyseal® – povlak pod hlavou
Nyseal

Nyseal® je plastový povlak (polyolefin) pro aplikaci na šrouby nebo jiné součásti se závity. Nanáší se přímo pod hlavu, přírubu nebo na výběh závitu. Nejsou zapotřebí žádné ručně nasazované podložky, těsnění nebo O-kroužky.

Vlastnosti produktu:

  • Vynikající těsnicí účinek
  • Na téměř všechny kovové materiály
  • V závislosti na zatížení může být povlak opakovaně použit
  • Chrání před kontaktní korozí pod hlavou šroubu
  • Není třeba dalších podložek nebo těsnění
  • Vysoká odolnost vůči chemikáliím a olejům
Detaily
Stažení brožury
Nyplas® – povlak pod hlavou
Nyplas

Nyplas® je plastový povlak (modifikovaný plastisol) pro aplikaci na šrouby nebo jiné součásti se závity aplikované přímo pod hlavu, přírubu nebo na výběh závitu. Nejsou zapotřebí žádné ručně aplikované podložky, těsnění nebo O-kroužky.

Vlastnosti produktu:

  • Těsnící / protihluková izolace ihned po sešroubování dílů
  • Na téměř všechny kovové materiály
  • V závislosti na zatížení může být povlak opakovaně použit
  • Velmi dobré těsnicí vlastnosti
  • O-kroužky, podložky atd. již nejsou nutné
  • Dlouhá životnost, bez smršťování nebo vysychání

Detaily
Stažení brožury

Scotch-Grip™ 2353 [Produkt již brzy nebude k dispozici]
Scotch Grip

Scotch-Grip ™ 2353 je předem nanesené jistící lepidlo. Tlakem mezi protilehlými boky závitů během instalace prasknou mikrokapsle lepidla. Lepidlo a vytvrzovací činidlo obsažené v kapslích se uvolní a lepidlo se vytvrdí.

Vlastnosti produktu:

  • Jistící účinek podle DIN 267, část 27
  • Pro téměř všechny materiály a povrchy
  • Rychlé vytvrzení
  • Na jedno použití
  • Odolné vůči olejům, tukům, hydraulickým kapalinám a kapalným chladicím kapalinám atd.
  • Životnost až 4 roky

 

Detaily
Stažení brožury
Precote® 30/80/85 – lepící povlak
Precote 30 80 85

Precote® s mikrokapslemi je předem nanesené jistící lepidlo. Tlakem mezi protilehlými boky závitů během instalace prasknou mikrokapsle lepidla. Lepidlo a vytvrzovací činidlo obsažené v kapslích se uvolní a lepidlo se vytvrdí.

Vlastnosti produktu:

  • Jistící účinek podle DIN 267, část 27
  • Pro téměř všechny materiály a povrchy
  • Rychlé vytvrzení
  • Na jedno použití
  • Odolné vůči olejům, tukům, hydraulickým kapalinám a kapalným chladicím kapalinám atd.
  • Životnost až 4 roky
Detaily
Stažení brožury
Nystay® – zajišťovací povlak
Nystay
 

Nystay® je umělohmotný povlak (na bázi polyolefinů), který se nanáší přímo na hřídel nebo závity upevňovacích prvků, aby jim pomohl udržet je na místě během přepravy nebo montáže v jejich příslušné aplikaci nebo montážní skupině.

Vlastnosti produktu:

  • Funkce zachování v poloze
  • Na téměř všechny kovové materiály
  • Může být znovu použit
  • Netoxický a šetrný k životnímu prostředí
  • Snižuje čas montáže pro konečného uživatele
  • Může být umístěn kdekoliv na hřídeli nebo na závitu upevňovacího prvku

 

Detaily
Stažení brožury

Zákonné oznámení

Upozornění