Nyplas®

  

 

Nyplas® je plastický povlak (upravený plastisol), který je nanášen na šrouby nebo jiné závitové části přímo pod hlavu, přírubu nebo na ukončení závitu. Použití podložek, těsnění nebo O-kroužků odpadá. Narozdíl od povlaku Nyseal® je s Nyplas® dosaženo podstatně vyšší tloušťky. Před standartní výrobou se doporučuje stanovení potřebné tloušťky povlaku pomocí praktického testu. Nyplas® je vynikající při utěsnění proti kapalinám a plynů. Zároveň tato vrstva působí jako ochrana citlivých ploch obrobků pro našroubování.

Parametry:

  • Barva: černá
  • Materiál: polyolefin
  • Žádná odolnost proti oleji
  • Těsnící/zvuková izolace ihned po zašroubování
  • Odpadá použití O-kroužků. podložek, atd.
  • Opakované použití
  • Vynikající těsnící vlastnosti
  • Dlouhá životnost, žádné smršťování ani vysychání
 Povlaky téměř na všech kovových materiálech. Znovupoužitelnost v závislosti na zatížení možná.

Pouze pro horizontální plochy (např. na šrouby se zápustnou hlavu nelze Nyplas® nanést).

Díly se závitem M3 až M10. Šrouby s přírubou, matice, atd.

Provozní teplota –40 °C až 150 °C
Nyplas®
Jiné rozmery na poptání