Nyseal®

 

Nyseal® je plastový povlak (Polyolefin), který je na šroub nebo jiné závitové díly nanášen přímo pod hlavou. Nahrazuje ručně nasazované podložky, těsnění a O-kroužky. Nyseal® dosahuje vynikajících účinků při utěsnění proti kapalinám a plynům. Současně povlak působí jako ochrana citlivých povrchů dílů pro našroubování.

Parametry:

  • Barva: zelená
  • Materiál: polyolefin
  • Tvrdost Shore A 54
  • Tloušťka vrstvy 0,2 až 0,4 mm
  • Vynikající těsnicí účinek
  • Ochrana proti korozi pod hlavou
  • Žádné další podložky nebo těsnění není nutné
  • Vysoká odolnost vůči chemikáliím a olejům
  • Nyní i pro šrouby se zápustnou hlavou
 Povlaky téměř na všech kovových materiálech. Znovupoužitelnost v závislosti na zatížení možná. Těsnící účinek do ca. 70 bar (odzkoušení zákazníkem nutné).

Díly se závitem M3 až M10. Šrouby se zápustnou hlavou, šrouby s válcovou hlavou.

Provozní teplota do 70 °C
Nejvyšší teplota max. 90 °C
Nyseal
Jin é rozmery na poptání
1) Orientacní