Nystay®

  

Nystay® je plastický povlak (na základě polyolefinu), který se aplikuje přímo na dřík nebo závity spojovacích dílů a zajišťuje je během přepravy a montáže v příslušné aplikaci nebo podsestavě. Nystay® může být použit pro všechny upevňovací prvky, s nebo bez závitu. Nystay® umožňuje například montáž předsestav u automatických podavačů a robotických aplikací. Rozsah zahrnuje nejen šrouby, ale všechny spojovací prvky jako jsou hřídele, nýty, šrouby, lisované a soustružené díly atd.

Parametry:

  • Barva: zelená
  • Materiál: základní materiál Polyolefin
  • Zajištění spojovacích prvků během přepravy a montáže
  • Nejedovatý a šetrný k životnímu prostředí jako plastický povlak na bázi polyolefinů
  • Není nutné žádné chemické vytvrzení
  • Může být umístěn kdekoli na dříku nebo závitu spojovacího prvku
 Zkracuje dobu montáže u koncového uživatele. Zajímavé řešení bezpečnostních požadavků ve smyslu směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES. Ověření podle testovacího otvoru. Poloha kroužku je volitelná. Povlaky na téměř všech kovových materiálech

Závitové díly M3 až M10. Šrouby, svorníky, atd.

Provozní teplota –40 °C až 90 °C

d1 = průměr šroubu nebo svorníku
d2 = průměr povlaku: ~1,1 x D
l2 = poloha povlaku:v závislosti na použití
Nystay

Jiné rozmery na poptání
1) Orientacní
dL = Otvoru v protikuse

  • Vetší pruchozí otvor = menší síla protlacení
  • Menší pruchozí otvor = vyšší síla protlacení