Scotch-Grip™ 2353

[Produkt již brzy nebude k dispozici]

 

  

Scotch-Grip™ 2353 je lepidlo pro jištění šroubů s mikrokapslemi na bázi epoxidových pryskyřic, které bylo speciálně vyvinuto pro povlakování závitů spojovacích součástí. V nanesené vrstvě zůstává lepidlo neaktivní, dokud se při našroubování dílu mikrokapsle tlakem neaktivují s následným vytvrzením při pokojové teplotě. A následném vytvrzení při pokojové teplotě. Typickým použitím jsou spojovací díly, použité v oblasti motorů nebo u bezpečnostních dílů.

Parametry:

  • Barva: modrá
  • Jistící vlastnosti dle DIN 267 část 27
  • Dodatečné utěsnění závitu
  • Suchý a nelepivý film
  • Integrovaná součást závitu
  • Dobrá chemická odolnost
  • Zdravotně nezávadné

 Maticový závit protikusu závit musí mít sražení (bez ostrého okraje otvoru se závitem), jinak se může povlak při zašroubování odloupnout. Vnitřní závit musí být suchý, bez nečistot, oleje, separačních činidel a jiných znečisťujících látek. Při montáži je nutno brát v úvahu odpovídající hodnotu koeficientu tření.

 Jištění šroubu proti povolení.

Díly se závitem od M3 do M68. Délky až do 220 mm. Matice od M5 do M12.

Teplotní rozsah –30 °C až 110 °C