TufLok® a Nytemp® Patch

    

TufLok® a Nytemp® jsou spolehlivé a nákladově efektivní systémy pro zajištění šroubových spojů. Na části závitu je nanesena vysoce elastická, otěru odolná vrstva polyamidu. Vyplněním axiální vůle mezi vnějšími a vnitřními závity je vytvořen bezpečný, vibracím odolný spoj.

Parametry:

  • Vysoká jistící účinnost
  • Vhodné pro seřizovací šrouby
  • Několikanásobné použití
  • Žádný čas vytvrzování, může být ihned použito
  • Pro téměř všechny kovy
  • Neomezená životnost
  • Odolné proti alkoholu, oleji, benzínu a téměř všem rozpouštědlům
  • Kontrola dle DIN 267, část 28
  • Kontrola dle DIN EN ISO 2320
  • Zákaznická kontrola dílů na základě specifikací momentů
  • Rozsah povlaku dle dílenské normy 900.1

 Maticový závit protikusu závit musí mít sražení (bez ostrého okraje otvoru se závitem), jinak se může povlak při zašroubování odloupnout. Povlak Nytemp® může být kvůli vyšší teplotě nanášení použit jen na součástech bez povrchové úpravy, na fosfátovaných a na nerezových součástech.

 Jištění šroubů s TufLok®/Nytemp® Patch (skvrna). Těsnění závitu s TufLok®/Nytemp® po celém obvodu. Bezproblémové našroubování díky závitům bez povlaku na začátku dříku. 2-3 závity pod hlavou by neměly být napovlakovány.

Díly se závitem od M1 do M68. Délky až do 220 mm. Matice od M5 do M12.

TufLok® Patch

  • Modrá barva
  • Teplotní rozsah –56 °C až 120 °C

Nytemp® Patch

  • Barva oranžová
  • Teplotní rozsah –56 °C až 200 °C

Typické rozměry povlaku:

  • Povlak v základní oblasti ~90°
  • Okrajová zóna (rozstřik) až do ~180°
  • Délka l1: ~4 až 6 závitů
  • Délka l2: ~2 až 3 závity
Tuflok and Nytemp Patch
d1 Prumer závitu
α Úhel pokrytí povlaku
l1 Délka povlaku
l2 Nenapovlakované závity

Sražení 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1