TufLok® a Nytemp® po celém obvodu

    

TufLok® a Nytemp® jsou spolehlivé a nákladově efektivní systémy pro zajištění šroubových spojů. Na části závitu je nanesena vysoce elastická, otěru odolná vrstva polyamidu. Vyplněním axiální vůle mezi vnějšími a vnitřními závity je vytvořen bezpečný, vibracím odolný spoj.

Parametry:

  • Těsní proti kapalinám a plynům
  • Žádné vytvrzování, ihned k použití
  • Pro téměř všechny kovové materiály
  • Neomezená skladovací doba
  • Odolné proti alkoholu, oleji, benzínu a většině rozpouštědel

 Maticový závit protikusu závit musí mít sražení (bez ostrého okraje otvoru se závitem), jinak se může povlak při zašroubování odloupnout. Povlak Nytemp® může být kvůli vyšší teplotě nanášení použit jen na součástech bez povrchové úpravy, na fosfátovaných a na nerezových součástech.

 Jištění šroubů s TufLok®/Nytemp® Patch (skvrna). Těsnění závitu s TufLok®/Nytemp® po celém obvodu. Bezproblémové našroubování díky závitům bez povlaku. Od čela šroubu jsou dvě stoupání bez povlaku.

Díly se závitem od M1 do M68. Délky až do 220 mm.

TufLok® po celém obvodu

  • Barva modrá
  • Teplotní rozsah –56 °C až 120 °C

Nytemp® po celém obvodu

  • Barva oranžová
  • Teplotní rozsah –56 °C až 200 °C

Normální povlak:

  • Délka l1: ~4 až 6 závitů
  • Délka l2: ~1 až 2 závity
Tuflok and Nytemp all-round
1 Prumer závitu
l1 Délka povlaku
l2 Zacátek nepovlakovaného závitu

Sražení 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1