Test odolnosti

Zákazník a zadaný úkol

Zaznamenáváme poptávku po výrobcích, které jsou odolné vůči malým dětem. Děti mají pevný stisk rukou, což vytváří silný tlak i na nejmenší součástky, jako jsou spojovací díly na dětských bezpečnostních brankách pro domácnost.

Firma Baby Dan (DK) se zabývá vývojem a výrobou textilií , dětského nábytku a dětských bezpečnostních branek. Jako světový lídr v oblasti bezpečnosti dětí, Baby Dan se může pochlubit místem v Evropské Komisi, která se zabývá vývojem nových norem. Bossard Dánsko dodává různé typy kotvících šroubů a pojistných matic pro instalaci dětských bezpečnostních branek.  Nová evropská norma EN1930:2011 specifikuje bezpečnostní požadavky a metody pro dětské bezpečnostní branky. Branky musí být připevněny takovým způsobem, aby  zabránily dětem do dvou let jejich překonání.

 

Řešení

Bossard Dánsko dodal různé typy kotvících šroubů a pojistných matic pro instalaci bezpečnostní branky v domácnosti.

Kotvící šrouby a pojistné matice (vlevo) pro upevnění branky (vpravo) jsou vyrobeny z oceli v pevnostních třídách 4.6/4.8, s pozinkovaným povrchem. V souladu s omezením používání některých nebezpečných látek 2002/95/EC (RoHS), tento produkt neobsahuje trojmocný chrom.

Výhody