Aby školníci měli snadnější život

Zákazník a zadaný úkol

Školníci to nemají jednoduché. Bossard a přední švýcarský výrobce školního nábytku s dlouholetou tradicí, firma Embru-Werke AG se jim snaží život usnadnit.

30,000 je počet židlí příslušných modelů, které firma Embru-Werke AG (CH) vyprodukuje každý rok. S těmito novými šrouby již nebude nutné ručně nastavovat gumové nohy židle.

Různě polohovatelné židle se těší velké oblibě. Dokonce i ve školách. Školníci museli čelit problému s uvolňováním gumových nohou židlí Embru, když se na nich studenti houpali a často musely být opravovány (dotahovány). Často musela být vyměněna celá základová část židle, protože šrouby již byly těmito zásahy poškozeny. Šrouby použité jako spojovací prvky byly nespolehlivé a toto řešení se tudíž nejevilo jako optimální. S těmito původními šrouby nemohla být gumová podložka při montáži nikdy pohodlně usazena. Ve spolupráci s  vedoucím výroby a konstruktérem firmy Embru, Bossard přišel s řešením, které nevyžaduje změnu designu výrobku.

Řešení

Výsledný produkt dodaný firmou Bossard je speciálně navržený šroub, který má průměr závitu 4,5 mm. V prvé řadě šroub vytváří závit a po zašroubování dokonale fixuje spoj, díky speciálnímu tvaru dříku. Torx® předchází poškození hlavy šroubu při vysokých kroutících momentech. Spodní kruhová příruba drží bezpečně části židle pohromadě. Bossard provedl laboratorní testy na upevňovací prvky pro gumové nohy židlí. Naše akreditovaná laboratoř dle standartu ISO/IEC je vybavená nejmodernějšími špičkovými přístroji. Výsledky testů prokázaly spolehlivost nových šroubů.

 

Výhody