Kdo zajišťuje ochranu před sluncem? - Mezi jinými i my

Zákazník a zadaný úkol

Griesser AG je společnost, která sídlí ve švýcarském městě Aadorf a má 1 250 zaměstnanců.

Sluneční zastiňovací systémy Griesser, které jsou vybaveny automatizovaným ovládáním, nejen zabraňují přehřívání a oslňování, snýbrž také umožňují šetření energií. Správné automatické sluneční zastiňovací zařízení zaručuje maximální komfort a bezpečnost.

Při instalaci elektricky ovládaných zastiňovacích systémů je potřebné použití plastových upevňovacích součástí, jakými jsou například úchyty ovládacích lanek. V minulosti bylo vždy obtížně řešitelným úkolem zajištění takových úchytů ovládacích lanek, které při dlouhodobém vystavení extrémním účinkům slunečního záření nekřehnou.

Řešení

Úchyt ovládacího lanka, který má zvýšenou odolnost proti povětrnostním vlivům, je možno používat při teplotách do 85° C. Jelikož se společnost Griesser zaměřuje na vysoce kvalitní výrobky, bylo zvoleno řešení spočívající v použití úchytů ovládacích lanek z polyamidu třídy 6.6. Na základě výběru tohoto materiálu byl vypracován návrh racionálního postupu předběžné instalace a seřizování úchytů ovládacích lanek.

Výhody

Díky novému systému úchytů ovládacích lanek se podařilo dosáhnout snížení počtu záručních reklamací a zvýšení kvality. Okenní žaluzie je nyní možno ovládat rychleji a snadněji. Společnost Griesser AG současně dosahuje úspor nákladů při vlastním výrobním postupu.