Přístroje pro lékařskou diagnostiku vyžadují nejvyšší přesnost

Zákazník a zadaný úkol

Přístroje pro lékařskou diagnostiku vyžadují naprosto přesné funkční mechanické díly. Přední výrobce zdravotnické techniky se v tomto ohledu může na Bossard absolutně spolehnout.

Řešení

Jeden z prvních šroubů, které zajistil Bossard, zaručuje extra-přesné centrování jehly pro pipetování činidla z různých nádob. Jedná se o činidla, které jsou schopny detekovat látky v krvi. Šroub se používá k nastavení pozice sací jehly, která se nastaví před spuštěním analýzy.

Individuálně navržené výrobky jsou součástí přístroje pro analýzu krve v laboratořích klinické chemie a imunologie. V závislosti na modelu je přístroj používán k analýze několika vzorků nebo k provedení několika set testů za hodinu.

Dvě z mnoha částí, které Bossard obstarává svým klientům. Vlevo: výchozí šroub, vpravo:  část, která zajišťuje polohu motoru na testovacím modulu. Vzhledem k vysokým teplotám v testovacím modulu jsou tyto součásti vyrobeny z vysoce legované oceli.

Výhody

Zákazník vyzkoušel a zavedl systém řízení C-dílů od Bossardu. Bossard koordinuje okolo 120 dodavatelů strojních zařízení a usnadňuje tak práci poskytovateli diagnostických řešení, který potřebuje zpracovat 4,000 až 5,000 objednávek ročně a to včetně kontroly obdrženého zboží.

Vzhledem k dobrým zkušenostem se systémem řízení C-dílů, Bossard byl vybrán na listinu preferovaných dodavatelů. Tento zákazník uvedl, že zvolení firmy Bossard bylo to nejlepší rozhodnutí, které kdy učinil,  což potvrzuje stále se rozšiřující úspěšná spolupráce (deklaruje vedoucí nákupu).