Bezeztrátové chlazení motorů

Zákazník a zadaný úkol

Trvalé účinné chlazení motorů je rozhodující pro zajištění jejich ochrany před poškozením. Náš zákazník, který má vedoucí postavení na trhu, je výrobcem chladičů plnicího vzduchu, mezichladičů a chladicích věží pro vznětové motory používané např. ve velkých nákladních lodích.

Úkolem, který měl být vyřešen, bylo zamezení ztrátám šroubů v důsledku silných dynamických vibrací. V minulosti se k zabránění povolování šroubů používaly pojistné podložky s jazýčkem a opravná lepidla. Tento způsob byl nejen neefektivní a časově náročný, nýbrž také riskantní.

Řešení

Po vyhodnocení tohoto konkrétního zákazníkova požadavku, který spadal do vysoce specializované aplikační oblasti, bylo doporučeno řešení spočívající v použití podložek NORD-LOCK® A4 se 100% klínovým zajišťovacím účinkem. Aby toto nové řešení bylo možno realizovat, byly provedeny technické analýzy a testy.

Výhody

Prvotřídní chladiče plnicího vzduchu vyráběné našim zákazníkem nyní pracující v nejnáročnější podmínkách. Stroje jsou nepřetržitě chlazeny a současně se podařilo snížit náklady a zkrátit dobu montáže.