Rychlá a efektivní instalace typových štítků

Zákazník a zadaný úkol

ČZ a.s. je výrobce turbodmychadel, který sídlí v České republice. Jedním z výrobků společnosti ČZ a.s jsou vysoce kvalitní turbodmychadla určená pro vznětové motory používané ke komerčním účelům. Společnost ČZ a.s. tato turbodmychadla vyrábí od začátku 80. let a každým rokem rozšiřuje svůj výrobní sortiment o nově vyvinuté typy. Společnost svůj sortiment turbodmychadel rozšířila na přibližně 10 výrobních řad, které jsou vhodné pro motory se zdvihovými objemy od 1 litru do 16 litrů. Ucelená nabídka společnosti ČZ a.s. zahrnuje vývoj a ověření turbodmychadla a jeho následnou sériovou výrobu, která je plánována tak, aby výrobky byly zákazníkovi dodány přesně tehdy, kdy je potřebuje.

V minulosti byly k připevňování typových štítků ke skříním kompresorů turbodmychadel používány zarážecí hřeby, jejichž instalace se prováděla za použití kladiva. Docházelo však k častému poškození hlav hřebů.

Strakonice-Czech-Republic-situation

 

Požadavkem zákazníka bylo zamezení tohoto poškozování a nalezení řešení, které umožní dosažení lepšího vzhledu.

Řešení

Jako zcela nové řešení spoje nabídla společnost Bossard technologii rychlostního nýtování - Speed Rivets. Toto řešení splňuje oba požadavky: rychlou montáž a dobrý vzhled spojovací součásti po montáži.

 

Výhody

Kromě nového, přijatelnějšího vzhledu bylo dosaženo úspor nákladů díky kratší době montáže.