Spojovací prvky pro aplikace v oblasti HVAC

Fastening solutions for HVAC applications

 

V systémech vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC) hraje zásadní roli použití vhodných spojovacích prvků. V tomto segmentu nabývají na významu zejména tepelná čerpadla. Bez ohledu na to, zda se zaměřujeme na klasickou jednotku tepelného čerpadla pro venkovní použití nebo na odpovídající jednotku pro vnitřní použití, nejdůležitějšími faktory jsou kvalita a spolehlivost. Prioritou je poskytovat koncovým zákazníkům ty nejkvalitnější produkty a právě dobrý výběr spojovacích prvků pro HVAC přispívá k dlouhé životnosti vašich zařízení a zajišťuje, že vaše systémy budou fungovat bezchybně po mnoho let.

 

Spojovací díly pro HVAC systémy: Klíč k dlouhé životnosti

Spojovací materiál se v systémech HVAC používá k upevnění jednotek a k jejich bezpečném zajištění na určeném místě. Spojovací díly také slouží ke spojování rozdílných materiálů a k upevnění jednotlivých komponentů v samotném produktu. Kromě toho musí zajišťovat těsnost a potřebnou bezpečnost produktů a umožňovat snadný přístup k jejich údržbě. V neposlední řadě jsou zde požadavky na design a funkčnost všech spojovacích prvků.

Ve společnosti Bossard nabízíme širokou škálu vysoce kvalitních spojovacích prvků, které splňují všechny tyto požadavky. Naše řešení jsou navržena tak, aby vyhovovala specifickým výzvám v oblasti HVAC a tepelných čerpadel, čímž přispívají k dlouhé životnosti a bezproblémovému provozu vašich zařízení.

 

 

Spojovací prvky pro venkovní jednotku HVAC

HVAC Outdoor unit
Venkovní jednotka HVAC je plně vystavena povětrnostním podmínkám. Při výběru spojovacího materiálu je proto zásadní zvolit trvanlivé a povětrnostním vlivům odolné prvky. Kromě sněhu, deště, slunce a horka musí spojovací materiál HVAC odolávat také vibracím. Naše výrobky tyto výzvy splňují:

 

Spojovací prvky pro vnitřní jednotku HVAC

HVAC Indoor Unit
Vnitřní jednotka HVAC sdílí některé problémy s venkovní jednotkou, ale má také své vlastní výzvy. Vzhledem k tomu, že se v této části nachází například řídicí systém tepelného čerpadla, je obzvláště důležité zajistit spolehlivé možnosti přístupu, aby byla zajištěna snadná údržba. V jednotce HVAC a v jejím okolí existuje mnoho aplikací pro všechny typy upevňovacích prvků, jako například:

 

Spojovací materiál pro vnitřní a venkovní aplikace systémů HVAC

HVAC Outdoor unit

HVAC Indoor Unit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení pro upevňování krytů a ventilátorů

 


Naše kompletní podpora pro klíčové oblasti montáže a aplikace zařízení HVAC