Elektromobil: Akumulátor

Electric Vehicle Battery

Akumulátory jsou klíčovou součástí palubní napájecí jednotky (PDU) elektromobilu. Spolehlivý provoz akumulátoru je zásadní pro zamezení obav z dojezdu.

Spojovací prvky akumulátorů pro elektromobily proto musí splňovat stejné požadavky na vysokou trvanlivost, odolnost proti vibracím a extrémním teplotám jako pohonné jednotky elektromobilů.

Spojovací prvky akumulátorů pro elektromobily nové generace vyžadují osvědčené, univerzální technologie určené pro různé potřeby a materiály. Náš sortiment spojovacích prvků pro akumulátory elektromobilů zahrnuje závitové vložky pro termoplastické skříně a také spojovací prvky pro vložení a přilepení, určené pro spolehlivou montáž do měkkých a kompozitních materiálů.

Náš sortiment lehkých spojovacích prvků pro akumulátory elektromobilů doplňují multifunkční šrouby, těsnění a montážní skupiny matice s podložkou, které zákazníkům nabízejí řadu výhod při použití u akumulátorů, jako je ochrana proti korozi a spolehlivé zatížení svorek sběrnic.

 

SPOJOVACÍ PRVKY PRO VLOŽENÍ A PŘILEPENÍEmbedding and surface bonding fastener

Spolehlivá montáž do měkkých a kompozitních materiálů

  • Inteligentní spojovací prvky s vysokým krouticím momentem a pevností při vytržení v měkkých materiálech
  • Lze montovat na povrch pomocí lepidla nebo zcela zapustit
  • Neviditelná integrace do aplikačního materiálu

Zobrazit podrobnosti o produktu v e-shopu.

ZÁVITOVÉ VLOŽKY DO TERMOPLASTŮ Threaded insert for thermoplastic housings

Lehké vložky s vysokou odolností proti vytržení

  • Pevný závit v tenkých materiálech
  • Použitelné pro termosetové a termoplastické materiály
  • Různé možnosti instalace

Zobrazit podrobnosti o produktu v e-shopu.

LISOVACÍ PRVKYClinching fasteners

Snadná instalace – vynikající výkon

  • Extrémní odolnost proti namáhání i ve velmi tenkém plechu
  • Ideální také pro plochy s povrchovou úpravou
  • Žádné poškození nebo vyboulení na zadní straně součásti
  • Žádné přeřezávání závitů

Zobrazit podrobnosti o produktu v e-shopu.

MULTIFUNKČNÍ SPOJOVACÍ PRVKYMultifunctional screw

Spolehlivost a efektivita

  • Menší počet jednotlivých dílů umožňuje rychlejší zpracování
  • Spolehlivé a odolné upevněné spoje
  • Vhodné pro podávání při automatizované montáži

Zobrazit podrobnosti o produktu v e-shopu.

TĚSNĚNÍSealing

Dodatečná ochrana proti korozi

  • Chrání před korozí, vlhkostí a dalšími vlivy, které se dostávají do součástí a sestav akumulátorů
  • Aplikuje se přímo na spojovací prvek, takže je zapotřebí méně dílů, jako jsou O-kroužky, těsnění a těsnicí materiály
  • Těsnicí kroužky lze použít jako ochranný okraj na plechu a zajišťují bezpečné utěsnění skříně

Zobrazit podrobnosti o produktu v e-shopu.

MATICE S NEZTRATITELNOU PODLOŽKOUEV-Nut-washer-assemblies-thumbnail

Integrovaná podložka šetří čas a náklady

  • Udržení předpětí i při vysokých teplotních změnách

Zobrazit podrobnosti o produktu v e-shopu.

ŠROUBY SEMS SEMS screw

Kombinace šroubů a podložek pro sestavy sběrnic

  • Kuželové podložky zabraňují ztrátě zatížení svorek způsobené kolísáním teploty, které je běžné u vysokonapěťových spojů
  • Ploché podložky zabraňují zapuštění do měkkých materiálů, jako je měď, které se často používají v sestavách sběrnic

Zobrazit podrobnosti o produktu v e-shopu.

Pro více technických informací navštivte náš e-shop nebo nás kontaktujte přímo!

 

Přejít do e-shopu