Elektromobil: Karoserie

Electric Vehicles: Body in White

U karoserie je pro zajištění bezpečnosti cestujících zásadní stabilita a spolehlivost konstrukce.


Spojovací řešení pro architekturu karoserie elektromobilů proto musí být vyrobena z vysoce pevných materiálů s vysokou odolností proti korozi a musí splňovat přísné bezpečnostní normy.

Klíčovou výhodou pro zákazníky je také snadná montáž a demontáž. Mezi doporučené spojovací prvky pro inovativní konstrukci karoserie patří přivařovací svorníky, samoděrovací nýty, závitotvářecí šrouby a trhací nýty pro těžké zatížení. K dispozici jsou také matice pro zalisování.

Tato spojovací řešení pro karoserie nabízejí zákazníkům řadu výhod pro výrobní proces, včetně rychlé jednostranné montáže, konstrukční pevnosti a vhodnosti pro vysokou úroveň automatizace.

 

PŘIVAŘOVACÍ SVORNÍKYEV-Welding-studs1

Svařování svorníků umožňuje pomocí oblouku bleskově přivařit kovové spojovací prvky, jako jsou přivařovací svorníky, přivařovací kolíky a závitové svorníky, na jiný kovový předmět.

  • Nejsou potřeba žádné otvory, a proto nedochází k úniku nebo oslabení materiálu podkladu vrtáním, děrováním atd.
  • Široký rozsah použití od Ø 2 mm do Ø 25 mm
  • Možnost vysoké úrovně automatizace
  • Přístup k dílům vyžadován pouze z jedné strany

Zobrazit podrobnosti o produktu v e-shopu.

MATICE PRO ZALISOVÁNÍLarge diameter clinching

Tvrzený lisovací prvek pro zvýšení pevnosti závitu

  • Vysoká odolnost proti protočení a vytažení
  • Žádné tepelné namáhání
  • Menší obavy o životní prostředí, čistší pracovní prostředí
  • Čistá montáž, bez rozstřiku svaru

Zobrazit podrobnosti o produktu v e-shopu.

SAMODĚROVACÍ TECHNOLOGIE, ŠROUBY PRO PŘÍMOU MONTÁŽEV-Self-piercing-technology-flow-drill-screws1

Kombinace vrtání a tváření závitů

  • Rychlá jednostranná montáž
  • Samoděrovací nýty: při montáži nevzniká v materiálu žádná tepelná zóna
  • Zkrácení doby montáže na jednu minutu
  • Šrouby pro přímou montáž: vysoký povolovací moment a odolnost proti vibracím

Kontaktujte nás!

TRHACÍ NÝTY PRO TĚŽKÉ ZATÍŽENÍStructural blind rivet

Pevnostní řešení pro konstrukční montáž

  • Ideální pro aplikace s vysokou pevností v tahu
  • Jeden spojovací prvek až pro čtyři nýty
  • Přístup z jedné strany
  • Velký průměr nýtu
  • Odolná a spolehlivá fixace

Zobrazit podrobnosti o produktu v e-shopu.

Pro více technických informací navštivte náš e-shop nebo nás kontaktujte přímo!

 

Přejít do e-shopu