Elektromobil: Pohon, měnič

Electric Vehicles: Powertrain, Inverter

Pohonná jednotka je pulzujícím srdcem elektromobilu. Jako hnací síla za dojezdem vozu je klíčem k překonání obav z dojezdu.

Spojovací řešení pro pohonné jednotky elektromobilů proto musí být vysoce trvanlivá a odolná vůči vibracím a extrémním teplotám, které se mohou během provozu vozu vyskytnout.

Sortiment spojovacího materiálu společnosti Bossard pro pohonné jednotky, měniče a systémy řízení akumulátoru elektromobilů zahrnuje kabelové průchodky, těsnicí zátky a zpětné ventily, které pomáhají zajistit bezpečný a přesný provoz pohonné jednotky.

Naše spojovací prvky pro aplikace pohonných jednotek mají vlastnosti přizpůsobené potřebám tak náročného prostředí, jako je požární odolnost, minimalizace netěsností a účinná těsnicí schopnost.

 

KABELOVÉ PRŮCHODKYCable glands

Kabelové průchodky pro bezpečný pohyb

  • Vynikající výkon v oblasti požární odolnosti
  • V závislosti na požadavcích je k dispozici standardní, nízkokouřová nebo vysokoteplotní verze
  • Racionalizace sortimentu výrobků díky pevně utěsněným a sevřeným plochám

Zobrazit podrobnosti o produktu v e-shopu.

TĚSNÍCÍ ZÁTKYSealing plugs

 Nejvyšší úroveň v utěsňovacích technologiích

  • Přesné polohování
  • Rychlá a snadná instalace
  • Účinné utěsnění vrtaných otvorů
  • Extrémně trvanlivé

Zobrazit podrobnosti o produktu v e-shopu.

VENTILY PRO ŘÍZENÍ TOKUFlow restrictors

Přesná regulace průtoku a minimální únik

  • Žádné další těsnicí nebo lepicí hmoty
  • Samostatný prvek, bezpečně ukotvený ve vibračním prostředí
  • Snadná instalace a demontáž
  • K dispozici jsou typy s přímým a zpětným tokem

Zobrazit podrobnosti o produktu v e-shopu.

OMEZOVAČ TOKUCheck valves

Nákladově efektivní řešení pro omezení průtoku v kapalinových systémech

  • Ideální pro umístění v hlubokých dírách
  • Eliminuje nutnost obrábění závitů – výrazná úspora nákladů na proces
  • Průměry otvorů přizpůsobené vašim požadavkům na průtok

Kontaktujte nás!

POJISTNÉ PODLOŽKYCirclip

Pojistné kroužky pro plynulé otáčení hřídele

  • Umožňují otáčení, ale omezují boční pohyb hřídelí a čepů
  • Řeší problémy, jako je průměr vůle, flexibilní a radiální instalace, využití tolerance a také tahové zatížení
  • Snadná instalace a demontáž pomocí kleští na pojistné kroužky

Zobrazit podrobnosti o produktu v e-shopu.

VYMEZOVACÍ PODLOŽKYShim washer

Vysoce přesné distanční podložky

  • Snížení požadavku na toleranci
  • K dispozici v minimální tloušťce pro přizpůsobení i těm nejmenším mezerám
  • Obzvláště vhodné pro plastové a kovové díly

Zobrazit podrobnosti o produktu v e-shopu.

ZÁVITOTVÁŘECÍ ŠROUBY EV-Thread-forming-screws3

Vysoká odolnost na předpětí a vibrace

  • Nejsou potřeba žádné nástroje na řezání závitů
  • Rychlejší montáž
  • Optimální materiálový tok
  • Vhodné pro podávání při automatizované montáži

Zobrazit podrobnosti o produktu v e-shopu.

Pro více technických informací navštivte náš e-shop nebo nás kontaktujte přímo!

 

Přejít do e-shopu