Speciální spojovací materiál - efektivně z jednoho zdroje

 

Definujeme výrobní proces podle vašich požadavků a vybereme pro vás vhodného výrobce z našeho celosvětového portfolia dodavatelů.

 

S nákupem vašich výkresových dílů prostřednictvím společnosti Bossard získáte skutečnou přidanou hodnotu:

Vaše přidaná hodnota Výkresové díly Bossard

 

  • Méně dodavatelů
  • Profesionální poradenství
  • Komplexní inženýrské služby
  • Konstantní vysoká kvalita
  • Snadná správa B- a C-dílů
  • Maximální zabezpečení dodávek díky automatizovanému procesu objednávání
  • Flexibilní odvolávaná množství
  • Více volného kapitálu díky sníženému vedení skladu

Soustružené a frézované díly

Vhodné řešení pro každé odvětví
Pokud je vyžadována vysoká přesnost, nízké tolerance a složité tvary, doporučuje se třískové obrábění soustružením, frézováním a vrtáním. Pro bezvadnou součinnost vašich výrobků dodává Bossard širokou škálu soustružených a frézovaných dílů ve všech materiálech, velikostech šarží a variacích.

Materiály

  • Všechny řezným nástrojem obrobitelné oceli
  • Neželezné kovy a plasty
  • Oceli odolné proti korozi
  • Mnoho speciálních ocelí

Za studena protlačované díly

Ekonomické zpracování při konstantní kvalitě
Za studena protlačované díly se vyznačují vysokým využitím materiálu, krátkými dobami výroby a zvýšenou pevností a jsou kromě toho obzvláště výhodné z hlediska nákladů. Materiál, tvar, výrobní tolerance a podobné specifikace určují, zda lze speciální díl vyrobit pomocí procesu tváření za studena nebo za tepla.

Tvářené díly za tepla

Materiály

  • Všechny běžné oceli včetně nerezavějících ocelí
  • Speciální materiály jako např. Nymonic na vyžádání

Tvářené díly za studena

Materiály

  • Všechny běžné oceli včetně nerezavějících ocelí
  • Hliník, mosaz
  • Speciální oceli a titan na vyžádání


Lisované a ohýbané součásti

Ekonomické zpracování při konstantní kvalitě
Zajišťovací prvky, podložky a mnoho dalších spojovacích prvků se vyrábí technologií lisování a ohýbání. U lisovaných a ohýbaných dílů vám nabízíme všechny dnes dostupné výrobní procesy a také všechny možnosti povrstvení povrchu. Naši partneři jsou výrobními specialisty pro všechny požadavky.

Materiály

  • Všechny běžné oceli včetně nerezavějících ocelí
  • Pružinové oceli
  • Neželezné kovy
  • Speciální materiály na vyžádání

Malé série je možné v závislosti na geometrii dílu na zakázku řezat také laserem, plazmou nebo vodním paprskem.


Funkční nanášení povlaků a mechanická dodatečná obrábění

Správná povrchová úprava zvyšuje funkčnost a životnost vaší součásti. Kromě toho je dodatečné zpracování normalizované součásti často nákladově efektivnější než výroba výkresového dílu.

Povrchová úprava
Chtěli byste zvýšit spolehlivost procesu a snížit celkové náklady spoje? Bossard nabízí více než 150 různých povrstvení dodatečných úprav. Ochrana proti korozi, optimalizace součinitele tření, optika, odolnost proti otěru - důvody a aplikace jsou rozmanité. Naši odborníci vás podpoří při výběru řešení pro váš produkt.

Mechanické dodatečné obrábění
Dodatečné obrábění katalogových nebo normalizovaných prvků je často nejrychlejším a nákladově nejefektivnějším řešením pro malé a střední počty kusů.

Funkční povlakování
Funkční povlakování jsou systémová řešení pro mechanicky namáhané spojovací prvky, jako jsou šrouby a matice. Tyto typy povlakování se nanášejí různými aplikačními procesy a v závislosti na povlaku mohou převzít funkci zajištění proti ztrátě ukroucením nebo funkci přidržení, utěsnění.


Sestavy

Zaměřte se na své know-how
Pořiďte si již smontované a otestované sestavy v požadovaném balení. Od jednoduchých mini sestav až po elektromechanické jednotky. To vám umožní eliminovat procesní kroky a zaměřit se na své specifické know-how při finální montáži.



Sady

Montážní sady a balíčky s příslušenstvím
Dodatečně k montážním sestavám kompletujeme také sady. Společnost Bossard vám dodá sady s nejrůznějšími komponenty, přesně spočítané, čistě zabalené a označené etiketou nebo potištěné podle vašich specifikací.