Kabelové příslušenství ABB zahrnuje stahovací pásky a jejich příslušenství, konektory, kabelové svorky a kabelové průchodky. Výrobky ABB jsou ceněny pro svou pevnost, spolehlivost a funkčnost. ABB také dodává stahovací pásky a nástroje pro podporu časově kritických instalačních a montážních procesů.
ABB – Inovativní stahovací páska a montážní příslušenství
- Stahovací pásky Ty-Fast®
- Použití
- Vlastnosti

Kabelové stahovací pásky Ty-Fast® zajišťují nízké zasunutí a vysokou pevnost zámku. V kombinaci s nízkoprofilovou hlavou pro méně zádržných výstupků nabízí Ty-Fast® bezpečné stažení rukou nebo pomocí nástrojů s minimální námahou.

Kabelové příslušenství ABB bylo vyvinuto pro upevnění, ochranu, izolaci a připojení kabeláže v průmyslových aplikacích, stavebnictví, komunikacích, veřejných službách a OEM aplikacích.

- Vázací rozsah od 112 do 1214 mm se šířkou od 2,4 do 13,2 mm
- CE deklarace
- Design oboustranného uchopení prsty zlepšuje uchopení a stažení
- Bez halogenů a silikonů
- Snadná instalace, vyšší produktivita
- Stahovací pásky Ty-Rap®
- Použití
- Vlastnosti

Kabelové stahovací pásky Ty-Rap® jsou jedním z vynikajících řešení v široké škále řešení spojování a upevňování ABB.

Řada Ty-Rap® zahrnuje stahovací pásky pro mnoho speciálních aplikací, např. pro extrémní teploty, oheň, stálé sluneční světlo a UV záření, agresivní chemikálie nebo tam, kde je vyžadována vysoká pevnost v tahu.

- Různé materiály pro extrémní a drsné podmínky, jako je stálé UV záření, extrémní teploty, korozivní, chemické a další obtížné prostředí
- Antimagnetický uzávěr z nerezové oceli a hladké tělo bez drážek zaručují maximální pevnost a dlouhou životnost
- Žebra a hroty drží svazek na požadovaném místě a zabraňují sklouznutí, zejména v aplikacích s vibracemi
- Plochá hlava a její oválný tvar usnadňují vedení svazků přes přepážky
- Stahovací pásky Ty-Met™
- Použití
- Vlastnosti

Kabelové stahovací pásky Ty-Met™ z nerezové oceli jsou vyrobené speciálně pro extrémní okolní podmínky a drsné prostředí

Díky vlastnostem jako je vysoká pevnost, chemická trvanlivost, odolnost proti záření, retardér hoření, teplotní odolnost a odolnost vůči UV záření, jsou stahovací pásky Ty-Met™ vhodné pro mnoho aplikací v petrochemickém a potravinářském průmyslu, v elektrárnách, v přímořském prostředí, v prostředí s ropou a plynem a v dalších nebezpečných oblastech.

- K dispozici jsou různé typy pro různé aplikace (zajištění kuličkou, žebříky, uvolnitelné spoje, atd.)
- Samosvorné, bezpečné utažení (zajištění kuličkou, žebřík)
- Pro povlakováné netoxické a bezhalogenové látky
- Snadná instalace
- Shoda s mezinárodními normami (UL, Lloyd)
- Příslušenství pro montáž kabelů

Pro instalaci různých typů stahovacích pásek poskytuje ABB vysoce profesionální montážní základny, upínky kabelů a další montážní příslušenství do vaší profesionální správy kabelů. Optimalizujte montáž různými způsoby, buď samolepicími vlastnostmi, lepidly nebo šroubováním.