BM Group

BM Group nabízí prvky, systémy a příslušenství, používané v elektrotechnice, jako jsou kabelová oka a spojky, pájecí svorky a svorkovnice.

  • Lisovací kabelová oka a spojky
BM Lisovací kabelová oka a spojky

Široká nabídka produktů obsahuje lisovací kabelová oka ve standardním provedení, s a bez průhledového otvoru, provedení dle DIN, s úzkými oky pro rozvaděče a v různých speciálních provedení.

Typy:

  • Lisovací kabelová oka
  • Lisovací spojky
  • C-svorky
  • Nástroje

  • Nepájená lisovací oka
BM Nepájená lisovací oka

Široký sortiment izolovaných a neizolovaných krimpovacích ok. Patentovaná pouzdra pro snadné vsunutí výrazně zjednodušují montáž.

Typy:

  • Nepájená oka
  • Kabelové kolíky a vidlice
  • Nasouvací plochá pouzdra a nasouvací ploché konektory
  • Prodlužovací konektory
  • Koncové konektory
  • Nástroje
  • Sady

  • Svorkovnice
BM Svorkovnice

Vícecestné svorkovnice jsou spojovací zařízení, tvořená několika izolovanými svorkami uzavřenými ve společné základně z izolačního materiálu, přičemž každá svorka umožňuje propojení mezi dvěma vodiči. Uživatel může svorkovnici pro vytvoření propojení s jedním nebo více terminály rozdělit, nebo mohou být doplněny o požadovaný počet pólů.

Typy:

  • Polypropylen +85 °C
  • Polyamid +120 °C
  • Polyamid se skelným vláknem +140 °C