Elematic – Správa Kabelů

Správa kabelů Elematic zahrnuje kabelážní a upevňovací systém, včetně stahovacích pásků a příslušenství, kabelových úchytek a opletených objímek. Mezi pozoruhodné výrobky patří kabelová stahovací páska 2-LOCKTM a jednoduchá kabelová stahovací páska Belturing pro bezpečnou a produktivní montáž.

  • Standardní řada stahovacích pásek
  • Použití
Elematic Standardní řada stahovacích pásek

Jedná se o nejoblíbenější typ a nabízí největší výběr kabelových stahovacích pásků Elematic.

Elematic Standardní řada stahovacích pásek
  • Různá průmyslová odvětví v OEM, MRO nebo stavebnictví

  • Stahovací pásky 2-LOCK™
  • Použití
  • Vlastnosti
Elematic Stahovací pásky 2-LOCK™

Kabelové stahovací 2-LOCK™ jsou vyrobeny z PA 6.6 a dodávají se s dvojitým kovovým zubem vyrobeným z nerezové oceli 316. Tento inovativní jistící systém s patentovanou tvarovanou klecí z nerezové oceli poskytuje vynikající mechanické vlastnosti. 2-LOCK™ kombinuje nejvyšší pevnost v tahu s nejmenší silou vložení.

Elematic Stahovací pásky 2-LOCK™
  • Elektrické instalace
  • Průmyslová zapojení
  • Budování panelů
  • Speciální aplikace

Elematic Stahovací pásky 2-LOCK™
  • Snadné použití
  • Nízká instalační teplota (-40 °C až +60 °C)
  • Nejvyšší tahová odolnost
  • Nízká síla vkládání
  • Vynikající mechanické vlastnosti
  • Zaoblené hrany pro bezpečnou aplikaci
  • UV odolnost (černá barva)

  • Kabelová stahovací páska Belturing plus
  • Použití
  • Vlastnosti
Elematic Kabelová stahovací páska Belturing plus

Kabelová stahovací páska Belturing plus je určena pro venkovní použití, zejména za zvláštních povětrnostních podmínek a delšího vystavení UV záření. Specifický materiál, techno-polymer, poskytuje extra odolnost vůči UV záření nejméně 10 let v oblasti slunečního záření, jako je například oblast v jižní Evropě. Kromě toho jsou možné i instalační teploty až do -30 °C.

Elematic Kabelová stahovací páska Belturing plus
  • Elektrické instalace
  • Fotovoltaika
  • Průmyslová zapojení
  • Automobilový průmysl
  • Aplikace pro velké zatížení
  • Budování panelů
  • Speciální aplikace
  • Venkovní použití

Elematic Kabelová stahovací páska Belturing plus
  • Vynikající odolnost proti UV záření, stálá pevnost v tahu
  • Vysoká odolnost vůči aromatickým rozpouštědlům, olejům a tukům
  • Odolnost při nízké teplotě (min. -30 °C)
  • Unikátní konstrukce s vnějšími zuby pro zabránění poškození izolace
  • Nízká absorpce vlhkosti

  • Dvoucestné úchytky kabelů
  • Použití
  • Vlastnosti
Elematic Dvoucestné úchytky kabelů

Dvoucestné úchytky kabelů Elematic pro ukotvení vodičů k jakémukoliv hladkému povrchu, a to i v těch nejnáročnějších aplikacích.

Elematic Dvoucestné úchytky kabelů
  • Venkovní použití
  • Oblasti se slunečním záření
  • Potravinářský průmysl
  • Farmaceutický průmysl

Elematic Dvoucestné úchytky kabelů
  • UV odolný nebo detekovatelný (detektorem kovů nebo rentgen)
  • K dispozici z ABS (bílý nebo černý)
  • S lepidlem nebo bez lepidla
  • Velký rozsah rozměrů
  • Vhodné pro aplikace s omezeným prostorem

  • Opletené bužírky
  • Použití
  • Vlastnosti
Elematic Opletené bužírky

Opletené bužírky chrání a svazují kabely. Jsou k dispozici z polyesteru nebo polyamidu 6. Materiál je odolný vůči oděru a chemickým látkám. Opletené bužírky se používají v aplikacích, vyžadující vysokou odolnost proti plamenům a nízkou toxicitu vůči kouři.

Elematic Opletené bužírky
  • Elektronické instalace
  • Telekomunikace
  • Železniční průmysl

Elematic Opletené bužírky
  • Pružná ochrana kabelů
  • Snadné zasunutí a protažení svazku kabelů
  • Pro zabránění roztřepení okrajů lze řezat pomocí horkovzdušné řezačky