Elettrocanali – Elektrický instalační systém

Hlavní úkolem elektroinstalace je zajistit používání pokročilých výrobních metod a prvotřídních procesů k dosažení funkčnosti a bezpečnosti v závodech. Společnost Elettocanali vynakládá roky úsilí do systému žlabů, průmyslových zástrček a zásuvek, vedení a tvarovek, správy krabic, aby byla zajištěna praktická, funkční a bezpečná zařízení pro všechny potřeby.

  • Kabelový kabelový systém
  • Použití
  • Vlastnosti
Elettrocanali Kabelový kabelový systém

Systém kabelových žlabů je vyroben ze samozhášecího technopolymeru na bázi PVC, který je vysoce odolný vůči UV záření. Může bezpečně pomoci ušetřit místo a vést všechny kabely různých elektrických obvodů, telefonních vedení, kabely přenosu dát do stejného žlabu, ať už na zdi nebo na stropě. Instalační pracovníci se nebudou bát rizika rušení nebo překrývání. S dalším příslušenstvím změny směru, měnícími skříněmi nebo skříňkami elektrických zařízení může zákazník pružně instalovat celý systém tak, aby splňoval funkční i estetické požadavky.

Elettrocanali Kabelový kabelový systém
  • Automatizace
  • Robotický průmysl
  • Kolejová vozidla
  • Provoz a stavba strojů

Elettrocanali Kabelový kabelový systém
  • Žádné ostré hrany ohnutého krytu
  • Doplňky doplňují integritu
  • Rychlejší a přesnější instalace z děrované spodní stěny
  • Vysoká bezpečnost s více obvody

  • Montážní systém vedení
  • Použití
  • Vlastnosti
Elettrocanali Montážní systém vedení

Všechny parametry trubkového montážního systému splňují normy EN 61386-1 i EN 61386-21 a díly jsou vyrobené ze samozhášecího technopolymeru na základě PVC nebo bezhalogenového technopolymeru. Z důvodu nízkých emisí nebo úplné nepřítomnosti toxických plynů a lehkého kouře doporučujeme zvolit trubková vedení pro nouzové východy nebo tmavá místa na nepřístupných místech, jako jsou letiště, školy, divadla, tunely atd. Zajisté vám rovněž poskytneme potřebné příslušenství pro změnu směru nebo pro pevná upevnění potrubí, které mají splnit veškeré požadavky instalace bez ohledu na to, zda se jedná o pružnou nebo má být ohnutá, pro složený elektrický systém nebo pro umístění pod podlahou, ať už pro volná nebo pro předběžná zapojení.

Elettrocanali Montážní systém vedení
  • Automatizace
  • Robotický průmysl
  • Kolejová vozidla
  • Provoz a stavba strojů

Elettrocanali Montážní systém vedení
  • Vhodné pro průmyslové i civilní použití
  • Odolnost proti stlačení, chemickému prostředí, olejům a tukům
  • Široká škála řešení pro různé instalace

  • Zástrčky a zásuvky
  • Použití
  • Vlastnosti
Elettrocanali Zástrčky a zásuvky

Rychlá a snadná kabeláž a ukončení díky ergonomickému designu a špičkové technologii. Pro venkovní použití jsme přidali samozhášivý polyamid 6, odolný vůči UV záření, který je vysoce odolný vůči tlakům, otřesům a deformacím. Kabely lze po vložení a utažení jednoduše uzamknout. Konstrukce otevřených spojovacích kontaktů také spočívá v rychlém zapojení.

Elettrocanali Zástrčky a zásuvky
  • Automatizace
  • Robotický průmysl
  • Provoz a stavba strojů

Elettrocanali Zástrčky a zásuvky
  • Spolehlivý a bezpečný systém zamykání / odemykání
  • Bezpečnostní konstrukce
  • Viditelná indikace otevření / zavření na zástrčce nebo zásuvce

  • Rozdělovací krabice na zeď a pod omítku
  • Vlastnosti
Elettrocanali Rozdělovací krabice na zeď a pod omítku

Můžeme vyhovět vašemu požadavku moderních distribučních elektrických systémů v různých prostředích, ať už pomocí utěsněných nebo otevřených modulárních krabic. Nejlepší volitelný kryt najdete pro vysokou mechanickou pevnost, odolnost proti stárnutí, odolnost vůči počasí, prachu nebo znečištění atd.

Elettrocanali Rozdělovací krabice na zeď a pod omítku
  • Trvanlivost a dlouhá životnost