Společnost Essentra zaujímá vedoucí postavení v oboru plastů, skelných vláken, pěny a obalových výrobků. Klíčový výkon těchto divizí se zaměřuje na lehkou výrobu a distribuci velkých objemů a základních součástí, včetně kabelových úchytů, kabelových kanálů, stahovacích pásek, prvky ke skelným vláknům, atd.
Essentra – Řešení pro vaši správu kabelů
- Stahovací pásky a kabelové úchyty
- Použití
- Vlastnosti

Stejně jako u jiných podobných produktů jsou stahovací pásky a kabelové úchyty Essentra zaměřeny na kontrolu kvality a volbu materiálu, což přináší nejvhodnější produkty pro nejrůznější aplikační prostředí a provozní požadavky, bez ohledu na jistící prvek, odolný vůči povětrnostním vlivům, tepelně stabilní, extrémně velká zatížení nebo který je odolný vůči vlivům chemických látek. Můžeme také poskytnout jednodílné stahovací pásky, dvouhlavý typ nebo jistící lemované stahovací pásky.
Z kabelových úchytů si můžete vybrat buď rychlý a pružný typ s lepidlem nebo pevný pro šroubování / nýtování. Vždy existuje velký výběr, který je pro vaši aplikaci vhodný, s vkládáním ze čtyř nebo dvou směrů.

- Různá průmyslová odvětví v OEM, MRO nebo ve stavebnictví

- K dispozici pro vnitřní a venkovní prostředí
- Stabilní sdružování v relativním prostředí
- Prvky ke skelným vláknům
- Vlastnosti

Ochranné trubičky proti nadměrným ohybům vám mohou pomoci při nasměrování a ochraně vláken, čímž se eliminují problémy s mechanickým poškozením, zacuchání nebo mikroohýbáním. Dodáváme příslušenství, jako jsou spony vláken, držáky spojů, držáky stojanu nebo příslušenství pro upevnění a vedení trubiček.

- Pro aplikaci foukaných vláken na krátkou vzdálenost
- Vnitřní stěna trubičky je hladká proti mikroohybům a zacuchání
- Minimalizujte poloměr ohybu vlákna pod 30 mm