HellermannTyton

HellermannTyton nabízí stahovací pásky a kabelové úchyty pro průmyslové aplikace. Vysoce kvalitní materiály zajišťují dlouhodobé používání, shodu s průmyslovými normami a vhodnost pro konkrétní aplikační prostředí.
Komplexní výběr stahovacích pásek zahrnuje například provedení s vnitřními a vnějšími vroubkovanými a kovovými kabelovými sponami, řešení zejména pro aplikace s požadavkem na vysokou odolnost proti vibracím, kabelové svazky s otevřenou hlavou, atd.


  • Vlastnosti
  • Kabelové úchyty Q-Mount
  • Použití
Hellermann Kabelové úchyty Q-Mount

Úchyty stahovacích pásků Q-Mount s zajišťují svazek kabelů na svém místě. Jsou k dispozici jako šroubové řešení nebo samolepicí verze. Q-Mount je perfektním doplňkem pro kombinaci s Q-páskami při uchycení kabelů ve svislé poloze.

Hellermann Kabelové úchyty Q-Mount
  • Automobilový průmysl
  • Elektrotechnický průmysl
  • Průmyslová automatizace
  • OEM průmysl
  • Elektrické rozvaděče
  • Telekomunikační průmysl
  • Výroba solárních panelů

Hellermann Kabelové úchyty Q-Mount
  • Lepicí kabelové úchyty se 4 vstupy, flexibilní a rychlejší v aplikaci
  • Úspora nákladů a času při lepení namísto šroubování
  • 2 vstupy u šroubovacího typu pro bezpečné vedení
  • Odolné vůči teplotám

  • Použití
  • Vlastnosti
  • Stahovací pásky RFID
Hellermann Stahovací pásky RFID

Technologie RFID použitá ve stahovacích páskách poskytuje jasnou a rychlou identifikaci pro účely zabezpečení, serializace, sledování a identifikaci.


Hellermann Stahovací pásky RFID

Stahovací pásky s čipem RFID se používají zejména pro elektrickou kontrolu, správu zásob, údržbu a opravy.

Hellermann Stahovací pásky RFID
  • Rychlá správa dat
  • Prevence ručních chyb
  • Pro nepříznivé prostředí, štíhlý proces
  • Pružnost, bezkontaktní datová komunikace