Kabelové průchodky Jacob

Kabelové průchodky Jacob se používají v různých divizích, kde řešení přinášejí kompatibilní propojení v elektrických spínacích systémech, ovládacích prvcích a ovládacích skříních. Pro speciální požadavky, jako je mořská voda, solná mlha, prach, olej a plyn, kolísání teploty a dokonce i nebezpečné oblasti, jsou kabelové průchodky zvláště potřebné pro vysokou kvalitu, spolehlivost a bezpečnost.

Ať už je aplikace jakákoli, máme pro ni správné řešení. Produktové řady Jacob pro kabelové průchodky lze rozdělit do dvou hlavních řad: PERFECT a WADI.

Použití:

  • Energie
  • Automatizace
  • Robotický průmysl
  • Kolejová vozidla
  • Provoz a stavba strojů
  • Jiné speciální prostředí a nebezpečná oblast

Mosazné kabelové průchodky mohou zlepšit kovové kabelové průchodky PERFECT, zejména z malých proporcí olova jako třetí komponent. Například CuZn39Pb3 může být odolný vůči vodě, parám a solným roztokům, stejně jako vůči mnoha organickým tekutinám. Povrch bude obvykle pro lepší antikorozní ochranu galvanizován. Někdy je také jako dekorativní vlastnost používá poniklování. Plasty a polymerní materiály se dnes také používají téměř ve všech oblastech života a průmyslu. Existuje mnoho pozitivních technických vlastností, jako je tvarovatelnost, elasticita, odolnost proti lomu, tuhost, teplotní a tepelná odolnost a chemická odolnost, které se mohou značně měnit výběrem surovin, výrobním postupem a začleněním přísad.

Kovové kabelové průchodky

  • PERFECT
  • Vlastnosti

PERFECT lamelární provedení těsnicích vložek má velký rozsah sevření. Kromě velkého výběru standardních verzí jsou k dispozici také dvě různé verze EMC. Míra ochrany je IP68 a IP69K. Rozsah velikostí je od M12 do M63 s osmi různými závity, které tvoří základ pro jedinečné přidělení každé komponenty.

  • Velký rozsah sevření
  • Ochrana kabelů
  • Odolnost vůči UV záření, ozónu a povětrnostním vlivům, také vhodné pro venkovní použití
  • Vodotěsnost do 50 metrů, IP68 (5 bar)

Rodina WADI

Rodina dílů WADI včetně WADIone, WADIrail a WADIheat, WADI zdůrazňuje řadu pomocí těsnících vložek a těl průchodek. Dvoudílné provedení těsnicích vložek má velký rozsah sevření. Ve všech tělesech ucpávky může být instalována kontaktní pružina. Stupeň ochrany je IP66, IP67 a IP69. Rozsah velikostí je od M12 do M63 s osmi různými závity, které tvoří základ pro jedinečné přidělení každé komponenty.

  • WADIone
  • Vlastnosti

Tento typ je určen pro strojírenství, elektrické a elektronické skříně a některé venkovní aplikace. Těsnicí vložka zcela zajišťuje ochrannou funkci kabelů. V sortimentu jsou k dispozici mosaz i nerezová ocel.

  • Velká těsnící plocha a rozsah sevření
  • Ochrana kabelů
  • Integrované ukotvení s dobrým zadržovacím výkonem
  • Odolnost proti UV záření, ozónu a povětrnostním vlivům, také vhodné pro venkovní použití
  • Vodotěsnost do 100 metrů, IP68 (10 bar, po dobu 30 minut)

  • WADIrail
  • Vlastnosti

Tento typ kabelové průchodky je vyroben z mosazi s těsnící ohniodolnou vložkou. Rozsah aplikačních teplot je mezi -60 °C a + 100 °C, které se často používají u železnic a železničních vozidlech, elektrických instalacích, stavbách tunelů nebo v jiných venkovních aplikacích, kde je rozhodující požární odolnost, ochrana proti UV záření, povětrnostním vlivům a teplotám.

  • Vynikající odolnost proti ohni
  • Velký rozsah těsnění a upínací rozsah
  • Odolnost vůči UV záření, ozonu a povětrnostním vlivům, vhodné pro venkovní použití
  • Bez halogenů
  • Integrované ukotvení s dobrým zadržovacím výkonem

  • WADIheat
  • Vlastnosti

WADIheat je vyroben pro vysoké teploty a kolísání teploty od -40 ° C do +200 ° C. Díky tomu je ideálním řešením pro extrémní prostředí, jako jsou topné systémy. Převlečná matice a tělo mohou být vyrobeny z mosazi i nerezové oceli. O-kroužek a vložka mají při použití vynikající těsnicí funkci.

  • Použitelné v prostředí s extrémními teplotami
  • Velká těsnicí oblast a rozsah upnutí chrání kabel před chemikáliemi nebo agresivními materiály
  • Odolnost vůči UV záření, ozonu a povětrnostním vlivům, vhodné pro venkovní použití
  • Integrované ukotvení s dobrým udržovacím výkonem

  • PERFECT plus Ex
  • Vlastnosti

Kabelové průchodky přinášejí nejnovější technologie do prostředí s nebezpečnými aplikacemi. Patentované dvojité vnitřní těsnění chrání kabely trvale před vnitřními i vnějšími aplikacemi.

  • Velký rozsah těsnění a sevření
  • Šetrný ke kabelům
  • Snadná instalace
  • S kuželovým anti-twist zabraňuje zkroucení kabelu
  • Rozsah teplot -40 ~ + 85 ° C
  • Stupeň krytí: IP66/IP68 - 10 barů (30 min.)
Plastové kabelové průchodky

  • PERFECT
  • Vlastnosti

Plastové kabelové průchodky PERFECT poskytují širokou škálu různých aplikací ve strojírenství, ve výrobě, jakož i v měřicí, řídící a regulační technologii pro spolehlivé, bezpečné a standardizované připojení s vysokým mechanickým, dynamickým, tepelným a chemickým namáháním.

  • Integrované ukotvení
  • Široký rozsah těsnění a sevření
  • Snadná instalace

  • PERFECT FIX
  • Vlastnosti

Rychlá průchodka. Obzvláště užitečná při instalaci v omezeném prostoru se všemi výhodami PERFECT. Je jednoduchá a účinná a lze jeji sestavit z jedné strany skříně bez dalších zajišťovacích matic. Takové provedení nabízí kratší dobu montáže / demontáže, což se odráží v úsporě času.

  • Ruční montáž, žádné nástroje, rychlé a snadné
  • Jednostranné provedení, snadná a efektivní instalace
  • Ideální pro omezený prostor
  • Tloušťka stěny 1-4 mm
  • Odlehčení vnitřního napětí
Kabelové vstupní systémy

  • KADP
  • Vlastnosti

Kabelová vstupní deska KADP se používá k vkládání a utěsňování kabelů v krabicích, strojích a ovládacích skříních a je vysoce flexibilní pro různé aplikace. Deska je perfektní tam, kde je omezený prostor, protože do desky lze vložit několik kabelů. Ideálním umístěním kabelových vstupů je dosaženo použití pro velké množství kabelů. Instalace KADP do krabice je dokončena jediným kliknutím. Kabely jsou jednoduše protlačeny přes membrány a práce je hotová - bez námahy a šetří čas.

Jacob Kabelové vstupní systémy KADP
  • Instalace bez použití nářadí
  • Rozsah teplot -30 °C - + 100 °C
  • Upínací rozsah 3-20 mm
  • KADL pro zasunutí a utěsnění předem smontovaných kabelů s konektory do pouzder
  • Pro zavedení kabelů, trubek, pneumatických a hydraulických potrubí
 

  • KADL
  • Vlastnosti
Jacob Kabelové vstupní systémy KADL

Kdykoli je třeba předmontované kabely vést do instalační skříně, nové KADL je perfektním řešením. Deska KADL je nainstalována jediným kliknutím – instalace je snadná a šetří čas. Kromě toho lze KADL zvětšit a upravit. Modulární struktura umožňuje postupnou instalaci 5 až 25 kabelů do stěny pouzdra a zajišťuje flexibilitu. Pouze s 16 průchodkami, které poskytují vysoké odlehčení tahu, lze překrýt rozsah upnutí od 3 do 32,5 mm.

Jacob Kabelové vstupní systémy KADL
  • Instalace bez použití nářadí
  • Rozsah teplot -30 ° C - + 100 ° C
  • Upínací rozsah 3-32,5 mm
  • Snadné zvětšení a nastavení
  • Odlehčení tahu

  • Těsnící průchodky
  • Vlastnosti

Včetně G501, G502, G503, G504, G506 a G507 vám řada G500 nabízí mimořádně velké rozpětí kabelů. Membrána „pushout“ poskytuje kruhový vstup. G500 je vybaven návlekem, který se pevně obepíná kolem kabelu, takže umožňuje pohyb pod stupněm ochrany. Kabely mohou projít velmi dobře v úhlu. Konstrukce zajišťuje, že průchodka zůstane na svém místě, a to i při instalaci velkých kabelů.

Jacob Těsnící průchodky
  • Jednoduchá instalace, úspora času
  • Membrána „Pushout“
  • Průměr je vůči rozměrům kabelů přizpůsobivý
  • Bez halogenů
  • Odolný vůči prachu a vodě
  • Šetří místo
  • Těsnící funkce
  • Dlouhá životnost
 

  • Větrací prvky
  • Vlastnosti
Jacob Větrací prvky

Vodotěsné instalační krabice s vysokým stupněm krytí IP67 nebo IP68 pro venkovní použití nejsou automaticky utěsněny proti parám a vlhkosti. Aby se zabránilo negativním tlakům, vysoké vlhkosti a kondenzaci uvnitř krytu, je nutná trvalá ventilace a tlaková rovnováha. Tuto ochrannou funkci lze dosáhnout pomocí odvzdušňovacího prvku, který se snadno a rychle instaluje.
Těleso odvzdušňovacího prvku je vyrobeno z ohnivzdorného polyamidu PA6 nebo z nerezové ocele. Uvnitř je vysoce kvalitní, prodyšná a vodotěsná PES membrána, která zajišťuje nepřetržité větrání a vyrovnání tlaku a větrání mezi krabicí a jeho okolím a zajišťuje ochranu před vlhkostí.

Jacob Větrací prvky
  • Ochrana hermeticky uzavřených elektrotechnických a elektronických instalačních krabic proti kondenzaci způsobené střídavou teplotou a tlakem
  • Průběžné větrání a přizpůsobení vnitřního tlaku
  • Hydrofobní a oleofobní PES-membrána